Řízení ventilů

Jednoduché a spolehlivé řízení ventilů s redundantními snímači dráhy

Řešení

Na rychlouzavírací ovládací ventily jsou kladeny maximální bezpečnostní požadavky. Ty mohou být splněny pouze redundantním systémem. Proto jsme do našeho magnetostrikčního měřicího systému pro snímání polohy BTL 7 redundant integrovali tři měřicí dráhy a tři nezávislé elektronické systémy do jedné tyče.

Robustní, bezdotykový a v absolutních hodnotách pracující systém měření polohy je volně konfigurovatelný. Další velká výhoda: Díky kompaktním rozměrům dokáže systém bez problémů nahradit už nainstalované neredundantní systémy pro měření polohy. Počáteční a koncové body lze pohodlně nastavit pomocí počítače. Sady parametrů můžete jednoduše přebírat. To znamená nekomplikované a rychlé uvedení do provozu.

Speciální charakteristiky

  • maximální bezpečnost díky 2 nebo 3 kompletně odděleným systémům v jednom tělese
  • vhodné i pro velké ventily – s jedním měřicím rozsahem až 7 620 mm
  • kompaktní, prostorově úsporné pouzdro
  • rychlé uvedení do provozu
  • neopotřebitelný a bezúdržbový díky bezdotykové činnosti
  • Kontrola všech kanálů pomocí LED
Energetika, konvenční elektrárny, řízení ventilů
Najít vhodné výrobky Ke stažení

Průmyslový tým

Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.