Detekce kapalin na průhledných láhvích

Detekce kapalin na průhledných láhvích

Řešení

Vidlicové světelné závory BGL firmy Balluff detekují pomocí infračerveného světla všechny kapaliny s podílem vody vyšším než 15 %. Spolehlivě snímají stav skrz průhledné stěny nádoby. Naše vidlicové světelné závory jsou dostupné v provedení z ušlechtilé oceli s certifikací Ecolab a se stupněm krytí IP 69K pro hygienickou oblast.

Speciální charakteristiky

  • rychlá a spolehlivá kontrola
  • vysoká míra výkonnosti
  • vhodné také pro kapaliny v jemných, průhledných hadicích s malým průměrem (≤ 6 mm)
  • velká procesní spolehlivost
  • kompaktní pouzdro
  • není potřebné seřizování, protože vysílač i přijímač jsou již nasměrovány
Detekce kapalin na průhledných láhvích
Najít vhodné výrobky Ke stažení

Průmyslový tým

Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.