Detekce kódu PDF417 dodávaných surovin

Detekce kódu PDF417 dodávaných surovin

Řešení

Při dodání suroviny je nutno ji nejdříve zjistit a identifikovat. Toto probíhá pomocí tak zvaných kódů PDF417, které se nacházejí na surovině. Tyto kódy se ovšem často nenacházejí ve stejné výšce. Pomocí ruční čtečky BVS HS-P lze tyto kódy přesto snadno a pružně snímat.

Speciální charakteristiky

  • rychlé a bezpečné čtení běžných čárových kódů 1D, stohů a 2D, jako i přímo vyznačených kódů
  • robustní průmyslová konstrukce
  • IP 65 s ochranou proti pádu do 2 m
  • práce bez únavy díky nízké hmotnosti a ergonomickému tvaru
Detekce kódu PDF417 dodávaných surovin
Najít vhodné výrobky Ke stažení

Průmyslový tým

Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.