Sledování stavu naplnění při plnění láhví
Řešení
V nápojovém průmyslu se pro výrobu láhví používají stroje na vyfukování do formy. Láhve mohou být ihned plněny, čímž se šetří dopravní cesty. Vysoce přesný snímač hladiny SF sleduje stavy naplnění v procesu stáčení. Navíc je možné kontrolovat teplotu, která se tam vyskytuje.
Speciální charakteristiky
- certifikace Ecolab, schváleny podle 3A, splňuje standardy FDA a EHEDG
- hygienické zapojení do výrobního prostředí
- dynamický a přesný
- šetří místo díky kombinaci měřených veličin (2 v 1)

Průmyslový tým
Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.