Nastavení mezery válců

Velká přesnost během válcování za tepla nebo studena

Řešení

Náš magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL se stupněm krytí IP 69K zajišťuje precizní práci během válcování za tepla nebo za studena: Systém pro měření polohy s vysokou přesností udržuje nastavenou mezeru mezi válci. Je absolutně těsný a nevyžaduje dodatečnou ochranu ani při nepřetržitém vodním chlazení válcovacích stolic.

Speciální charakteristiky

  • velká přesnost pro precizní práci
  • Ocelové pouzdro pro náročné aplikace
  • absolutně těsný, i při nepřetržitém vodním chlazení
Nastavení válcování za tepla nebo za studena
Najít vhodné výrobky Downloads

Průmyslový tým

Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.