Kontrola plnicího stavu na hydraulickým agregátu

Robustní a přesné snímače – dokonale se hodí pro zjišťování hladiny hydraulické kapaliny

Řešení

Ke zjišťování hladiny hydraulické kapaliny potřebujete pouze magnetostrikční snímače hladiny s plováky. Jsou mimořádně robustní díky kompletnímu zapouzdření. Pro přesné snímače přicházejí v úvahu jako rozhraní jak analogové signály, tak také systém IO-Link.

Speciální charakteristiky

  • velmi robustní díky kompletnímu zapouzdření
  • koncipované pro vysoké měřicí rychlosti, velmi přesné
  • analogové signály (0–10 V nebo 4–20 mA) nebo systém IO-Link
Obrábění kovů, robustní přesné snímače ke snímání hladiny hydraulické kapaliny
Najít vhodné výrobky Ke stažení

Průmyslový tým

Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.