Kontrola upnutí obrobku

S indukčními měřicími systémy pro snímání polohy BIP

Řešení

Jen pokud je obrobek řádně upevněný ve sklíčidle soustruhu, je možné správné obrábění s konstantní kvalitou. Kromě snímačů se spínacím výstupem přebírají tento úkol stále více indukční měřicí systémy pro snímání polohy s kontinuálním výstupním signálem. Naše široké spektrum měřicích systémů – od délky pouhých několik milimetrů až po 130 mm – vám zabezpečuje maximální přesnost při různých rozměrech.

Zvláštnosti

  • široká nabídka variant pro řešení nejrůznějších úkolů
  • velmi přesné a s vysokou přesností opakování
  • kontinuální zkoušky
Kontrola upnutí obrobku
Najít vhodné výrobky Stahování

Průmyslový tým

Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.