Detekce polotovarů vyztužených uhlíkovými vlákny v uchopovacích systémech

Detekce polotovarů vyztužených uhlíkovými vlákny v uchopovacích systémech

Řešení

Když jsou upravené díly z uhlíkových vláken vkládány při předlisování, naše ultrazvukové snímače kontrolují, jestli uchopený materiál správně drží. Tak je zajištěno, že jsou polotovary vyztužené uhlíkovými vlákny správně vytvarovány. Prach a nečistoty, které by mohly ovlivnit optoelektronické snímače nemají na ultrazvukové snímače vliv. Na rozdíl od kapacitních snímače tito všeumělové jednoduše ignorují všechny možné elektrostatické náboje.

Speciální charakteristiky

  • Velký dosah detekce (25 mm až 6 m), i pro větší vzdálenosti objektů
  • Extrémní přesnost s vysokým rozlišením a bez slepých oblastí
  • Necitlivé k vlivům prostředí, například nečistotám nebo prachu
  • Odolné, přesný princip měření, neovlivňovaný barvou nebo složením povrchu
Detekce polotovarů vyztužených uhlíkovými vlákny v uchopovacích systémech
Najít vhodné výrobky Ke stažení

Průmyslový tým

Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.