Sledování posuvu v licích formách

Sledování posuvu v licích formách

Řešení

Když jsou ztuhlé odlitky vytlačeny z formy, musí být posuvy v koncové poloze. Aby se předešlo nákladným opravám, jsou často preventivně měněny funkční snímače.

Balluff nabízí dlouhou životnost a spolehlivé řešení: mechanické koncové spínače pro teploty až do +180 °C se silikonovou ochrannou trubkou. Omezíte časově náročné poruchy na minimum. Zároveň zkrátíte dobu nastavení a ušetříte peníze.

Speciální charakteristiky

  • Odolný, kompaktní kryt
  • Trvalá odolnost teplotám do +150 °C, při 10 h/d až do +180 °C
  • 5m vysokoteplotní kabel se silikonovou ochrannou hadicí zesílenou skleněnými vlákny
  • Ochranná silikonová trubka vyztužená skelným vláknem: odolná sváření a odstřikům kovu do +1200 °C
Sledování posuvu v licích formách
Najít vhodné výrobky Ke stažení

Průmyslový tým

Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.