Lineární snímání polohy

Měření s maximální přesností a rychlostí

Řešení

Pro lineární snímání polohy jsou dokonalým řešením naše magneticky kódované systémy pro měření dráhy a úhlu BML: Měřicí systém měří velmi přesně a rychle, s rozlišením do 1 μm a systémovou přesností ±7 μm. Systém pracuje bezdotykově, a proto zcela bez opotřebení.

Speciální charakteristiky

  • maximální přesnost (rozlišení do 1 μm) a rychlost
  • systémová přesnost ±7 μm
  • bez opotřebení díky bezdotykovému principu funkce
  • vhodný pro dráhy s délkou až 48 m
Maximální přesnost a rychlost při obrábění waferů
Najít vhodné výrobky Ke stažení

Průmyslový tým

Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.