Kontrola přítomnosti waferů

Dvě spolehlivé varianty kontroly přítomnosti

Řešení – varianta 1

Naše kapacitní snímače BCS mají kompaktní montážní výšku 2,5 mm a průměr 18 mm. Umožňují tak dokonalou integraci. Možnost dálkového seřizování díky samostatnému zesilovači.

Speciální charakteristiky

  • velmi kompaktní montážní výška 2,5 mm, průměr 18 mm
  • pružné třížilové připojovací kabely
  • ocelový kotouč, aktivní plocha z PTFE
  • jednoduché dálkové seřizování díky externímu zesilovači

Řešení – varianta 2

Naše optoelektronické snímače BOH mají mimořádně kompaktní montážní výšku pouhých 1,7 mm. Lze je dokonale integrovat. A lze je jednoduše jemně seřídit pomocí samostatného zesilovače.

Speciální charakteristiky

  • velmi kompaktní montážní výška 2,5 mm, průměr 18 mm
  • pružné třížilové připojovací kabely
  • ocelové pouzdro
  • infračervené světlo
  • vhodné pro podtlakové aplikace
  • jednoduché dálkové seřizování díky externímu zesilovači
Kontrola přítomnosti waferů
Najít vhodné výrobky Ke stažení

Průmyslový tým

Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.