Digitalizace a průmyslový internet věcí

Využijte potenciálu IIoT se společností Balluff

Digitalizace a průmyslový internet věcí (IIoT – Industrial Internet of Things) představuje další úroveň průmyslové automatizace. S rostoucí rozmanitostí technologií rostou také potřeby a požadavky zákazníků v průmyslových odvětvích. Zákazníci požadují vyšší produktivitu, vyšší efektivitu a transparentnost jejich výroby. Splnění těchto rostoucích požadavků vyžaduje sloučení tradiční automatizační technologie (OT) a informační technologie (IT). Přesně to umožňuje IIoT.

Pokud jde o generování a přenos dat, mnohaleté zkušenosti společnosti Balluff vedly k vynikajícím úspěchům u zákazníků. V tomto směru Vám Balluff nabízí neustále rozvíjející se portfolio chytrých zařízení. Pomocí softwaru generujeme skutečnou přidanou hodnotu pro Vaše pracovní prostředí. Ve spojení s našimi individuálními službami získáte automatizační řešení s cílem technologického pokroku.

Objevte potenciál průmyslového internetu věcí – se společností Balluff

Jako Váš partner v oblasti automatizace, Vás krok za krokem provádíme na cestě k dosažení chytré výroby. Nechte se inspirovat z našich odborných znalostí a zkušeností; pojďme společně ovládnout průmyslový internet věcí (IIoT).

B_IIoT – Se společností Balluff jste připraveni na IIoT

Naše portfolio v rámci IIoT sahá od hardwaru a middlewaru, přes softwarová a systémová řešení až po řešení IIoT šitá na míru. Prostřednictvím standardizovaných rozhraní a protokolů zajišťujeme, že můžete naše řešení využívat ve svých stávajících systémech a také na běžných platformách. Zásadní je také zachovat zaměření komunikačního standardu IO-Link, protože IO-Link je pro IIoT ideální. Díky těmto možnostem je Balluff ideálním poskytovatelem systémů pro průmyslový internet věcí.

Standardizovaná řešení v souladu s ekosystémovým přístupem IIoT

Nejlepší řešení jsou ta, která zahrnují různé přehledy, a jsou výsledkem konstruktivní spolupráce mezi různými společnostmi a institucemi z teorie i praxe. Z tohoto důvodu jsme zapojeni do konsorcií a výzkumných sdružení - v souladu s ekosystémovým přístupem IIoT, který zahrnuje efektivní interakci široké škály inteligentních senzorů a zařízení, včetně různých aplikačních platforem. Naše otevřená spolupráce s mnoha partnery z různých oborů Vám poskytne komplexní řešení založená na standardizovaných technologiích, které Vám poskytnou maximální flexibilitu ve Vaší výrobě.

Vždy se zaměřujeme na nasazení správného řešení IIoT pro Vaší firmu. Přitom čerpáme z našeho rozsáhlého portfolia produktů a sítě našich partnerů.

Spoléháme na naše mnohaleté zkušenosti v průmyslové automatizaci a neustále se rozvíjíme. S více než 60 lety zkušeností jsme jedním z předních specialistů na senzory a automatizaci. Naši experti na software zaručují bezproblémové propojení OT a IT a mají zkušenosti se všemi běžnými softwarovými platformami. Flexibilita při integraci do Vašich stávajících systémů je naší nejvyšší prioritou.

Podpoříme Vás přímo tam, kde nás potřebujete. Z našich technologických znalostí vybíráme vhodné nástroje i specifické postupy a nabízíme Vám tak komplexní řešení IIoT.

Aplikační znalosti

Naši odborníci na vývoj softwaru zvládají manipulaci se všemi běžnými vývojovými prostředími. V rámci našich servisních schopností nabízíme například vestavěný vývoj, inteligentní zařízení nebo také backend integraci. Samozřejmě také spoléháme na technologie open source a na standardizovaná rozhraní.

Platformy

Abychom zajistili hladkou integraci stávajících firemních systémů do našich řešení IIoT, využíváme osvědčené metody i nejnovější technologie. Přitom zajišťujeme nejvyšší úroveň zabezpečení a jako vždy vysokou kvalitu. Přitom se spoléháme na běžné platformy, jako jsou Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Compute Engine nebo Alibaba Cloud.

Široké portfolio

Naše široké portfolio produktů tvoří základ pro implementaci digitalizace a IIoT. Jako součást inteligentních analýz používáme jak procesní, tak servisní data a jsme zdatní ve všech běžných protokolech a technologiích, jako jsou IO-Link, Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link, Ethernet IP.