Karosárna – přesně s měřitelnou efektivitou
Karosárna – přesně s měřitelnou efektivitou

Průmyslové roboty jsou nedílnou součástí výroby karosérií. Nepřetržitě osazují jednotlivé komponenty do samonosných karosérií svářením, nýtováním a lepením – s nejvyšší přesností, nejlepší možnou přesností opakování a absolutní spolehlivostí.

Zvláště odolná řešení Balluff jsou také absolutně spolehlivá. Jsou přizpůsobená pro výrobu karosérií, odolná okujím při svařování, svářecím proudům, magnetickým polím a vysokým teplotám.

Příklady aplikací

  • Rychlé odpojení napájení a signálů u otočných skladových jednotek

    Rychlé odpojení napájení a signálů u otočných skladových jednotek

    Řešení

    Spolehněte se na indukční vazební členy když je potřeba, aby se vše na otočných skladových jednotkách dělo co nejrychleji a přenos energie a signálů musí být spolehlivý. Tyto bezkontaktní systémy zajišťují napájení snímačů a sledování dat bezdrátově.

    Rychloodpojovací jednotky zajišťují rychlou výměnu nosičů náboje – jednoduše se instalují, jsou bezúdržbové a spolehlivé. Zkrátka: ověřená alternativa bez opotřebení k tradiční propojovací technologii.

    Speciální charakteristiky

    • Žádné mechanické opotřebení a z toho plynoucí minimální prostoje zařízení
    • Snadná manipulace díky rychle odpojitelným jednotkám
    • Jednoduchá instalace systémem Plug-and-play
    • Flexibilní montáž: možnost úhlového přesazení mezi základnou a vzdálenou jednotkou
    Rychlé odpojení napájení a signálů u otočných skladových jednotek
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kontrola výšky stohů na věžových stojanech dílů

    Kontrola výšky stohů na věžových stojanech dílů

    Řešení

    Naše optoelektronické snímače vzdálenosti přesně sledují výšku štosu svářecích tabulí na věžovém stojanu dílů. Při instalaci nad štosem používají k rychlému a přesnému určení zásoby dobu letu světelného paprsku.

    Analogový výstupní signál určuje počet zbývajících dílů. Máte tak kdykoliv přehled – z centrálního místa: vaši roboti mají vždy dost materiálu pro sváření. A prázdný stojan můžete doplnit bez ztráty času.

    Speciální charakteristiky

    • Prakticky nezávislé na barvě, materiálu a odrazivosti objektu
    • Velký rozsah, až 5 m
    • Analogový výstupní signál úměrný vzdálenosti
    • Laser třídy 1, nevyžaduje další ochranná opatření
    Kontrola výšky stohů na věžových stojanech dílů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování podmínek ve svářecím zařízení

    Sledování podmínek ve svářecím zařízení

    Řešení

    Naše snímače a kabely odolné sváření nabízí zabezpečení svářecích prostředí, takže můžete spolehlivě sledovat stavy upevnění. To je zvláště důležité, pokud není možné nebo povolené použití ochranných zařízení snímačů.

    Také nabízíme sváření odolné indukční snímače montované přímo poblíž svářecích kleští nebo elektrod.

    Speciální charakteristiky

    • Vysoká provozní spolehlivost díky robustnímu ocelovému pouzdru
    • Velmi dlouhá životnost díky speciálnímu PTFE povlaku
    • Ideální pro aplikace s různými objekty (ocel, hliník, mosaz, měď)
    • Snadná instalace a integrace díky kompaktní velikosti
    Sledování podmínek ve svářecím zařízení
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Efektivní umístění svářecích elektrod

    Efektivní umístění svářecích elektrod

    Řešení

    Máme veškerá řešení pro spojování dílů karosérie plně automatizovanými bodovými svářecími systémy. Naše indukční polohovací systémy pomáhají přesnému umístění elektrod před svářením. To znamená, že můžete sváření řídit ještě efektivněji. Snímač namontovaný na bodové svářečce generuje všechny parametry a algoritmy potřebné pro bodové sváření.

    Speciální charakteristiky

    • Přesné a energeticky účinné sváření díky přesnému umístění elektrod
    • Bezkontaktní měření s pasivními značkami polohy
    • Jednoduchá montáž, kompaktní velikost pro stísněné prostory
    • Optimální poměr užitné délky k celkové délce
    Efektivní umístění svářecích elektrod
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Zvládnutí svářecích proudů a elektromagnetických rušivých polí

    Zvládnutí svářecích proudů a elektromagnetických rušivých polí

    Řešení

    Nabízíme ucelenou rodinu síťových modulů, které byly vyvinuty pro nepříznivé prostředí při svařování: IO-Link master s 8 IO-Link porty pro 16 vstupů a výstupů a IO-Link uzly pro senzory/ovladače s rozšiřujícím portem.

    Moduly odolné sváření jsou vyrobené z plastu vyztuženého skelnými vlákny, dokáží spolehlivě zvládnout odstřiky při svařování, svářecí proudy a elektromagnetická pole. A zajišťují bezpečný přenos signálu i za přítomnosti rušivých vlivů prostředí.

    Speciální charakteristiky

    • Odolné svářecím proudům a elektromagnetickým rušivým polím
    • Osm IO-Link portů pro připojení všech IO-Link zařízení
    • Ekonomické: až 240 nastavitelných vstup/výstupů na jednom síťovém uzlu
    • Flexibilní: s rozšiřujícím portem pro připojení IO-Link rozhraní ventilu nebo uzlu IO-Link snímače/ovladače
    Zvládnutí svářecích proudů a elektromagnetických rušivých polí
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.