Finální montáž – vše pod kontrolou
Finální montáž – vše pod kontrolou

Nabízíme ty správné technologie a konfigurace pro bezpečné zvládnutí složitých kroků konečné montáže. Například pro přesné ovládání pohybu, záznam sekvencí nebo spolehlivou identifikaci.

Nabízíme hodnotná řešení, která přizpůsobíme vašim zvláštním požadavkům – stejně jako individuální stupně výbavy a možnosti motoru u samotných vozidel. Tak je zajištěn spolehlivý klasifikační systém a jsou zaručeny spolehlivé procesy zajišťování jednotlivých dílů, takže nalakovanou karosérii dokončíte s potřebnými díly správného typu a ve správném množství. Když použijete naši technologii, provedete vašimi zákazníky objednanou montáž bezvadně.

Příklady aplikací

  • Umístění uchopovacích systémů na robotech

    Umístění uchopovacích systémů na robotech

    Řešení

    Při závěrečné montáži naše indukční snímače spolehlivě detekují lineární pohyb čelistí úchopů – přímo na systému úchopu robota. Protože snímač můžete zcela zabudovat, je ideální pro vaše první aplikace s rychlým pohybem. Lehké roboty jsou pod neustálou kontrolou, například při montáži tlumičů nebo perfektním usazování těsnění dveří.

    Speciální charakteristiky

    • Kompaktní, pevné a spolehlivé
    • Analogový signál úměrný absolutní vzdálenosti
    • Krátké prostoje zajišťující vysokou dostupnost stroje
    • Údržbu dle potřeby umožňuje nepřetržitá diagnostika přes IO-Link
    Umístění uchopovacích systémů na robotech
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Ovládání přepravních vozidel bez řidiče

    Ovládání přepravních vozidel bez řidiče

    Řešení

    Spolehněte se na naše RFID systémy a usnadněte navigaci přepravních systémů bez řidiče. Je tak umožněn efektivní tok materiálu.

    Nepřetržitá komunikace mezi RFID čtečkou ve vozidle a datovými nosiči v podlaze umožňuje přesné navádění vozidla k příslušnému pracovnímu stanovišti a sledování dodávek. Díly vozidel jsou spolehlivě dodávány po celém závodu. A naše fotoelektrické senzory zajišťují přesnou polohu v místech nakládky a vykládky.

    Speciální charakteristiky

    • Detekuje absolutní polohu při průjezdu
    • Může kdykoliv ověřit které vozidlo se kde nachází a s jakými materiály
    • Bezkontaktní bezúdržbová komunikace
    • Automatické pracovní sekvence, omezení manuálních operací
    Ovládání přepravních vozidel bez řidiče
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Optická identifikace polotovarů

    Optická identifikace polotovarů

    Řešení

    Naše SmartCamera je ideální pro identifikaci doručených dílů pro různé modely vozidel na montážních linkách. Spolehlivě kontroluje všechny běžné 1D a 2D kódy, například na náraznících nebo hřídelích a zajišťuje, aby byly namontovány správné polotovary. SmartCamera je jednoduše ovládána z běžného prohlížeče.

    Speciální charakteristiky

    • Uživatelsky přívětivé rozhraní
    • Odolný kryt a standardizované připojení M12 pro všechna rozhraní
    • Zahrnuje software pro zpracování obrazu založený na knihovně HALCON pro zpracování obrazu od MVTec
    • Integrovaný port IO-Link master pro přidání dalších senzorů
    • Exkluzivně pro uživatele Profinet: odesílání procesních informací a ovládacích a obrazových dat přes oddělenou síť
    Optická identifikace polotovarů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování hladin v nádobách s kapalinami

    Sledování hladin v nádobách s kapalinami

    Řešení

    Naše kapacitní snímače zaručují nejvyšší aplikační bezpečnost pro získávání správných výsledků při zkouškách funkcí vozidla. Při funkčních zkouškách detekují absolutně spolehlivě hladiny různých kapalin, například chladiv, brzdové kapaliny, kapaliny do ostřikovačů nebo paliva. Montují se přímo do nádrží, nebo bez kontaktu, za skleněnou, nebo plastovou přepážku. Když hladina poklesne, je kapalina automaticky doplněna, aby bylo naplnění vždy optimální.

    Speciální charakteristiky

    • Bezkontaktní a bez opotřebení
    • Sledování vodních až vysoce vodivých médií
    • Může být namontováno bez kalibrace a nevyžaduje čištění
    • Varianty, které kompenzují vlhkost, pěnu a nánosy
    Sledování hladin v nádobách s kapalinami
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Řiďte tok materiálu závodem

    Řiďte tok materiálu závodem

    Řešení

    Naše UHF systémy zajišťují sledování všech pohybů zboží, hromadnou detekci mnoha objektů nebo cílenou identifikaci jednotlivých objektů. Tak mohou být snadno splněny požadavky typu just-in-time nebo just-in-sequence.

    Vyberte si z široké nabídky UHF datových nosičů, od odolných tagů pro nepříznivé podmínky po samolepky.

    Speciální charakteristiky

    • Neustálá identifikace, žádné chyby přenosu
    • Informace datového nosiče mohou být aktualizovány a rozšířeny
    • Další zpracování dat v systémech ERP a MES
    • Přesné skladování a rychlé doplňování pomocí systému ERP
    Řiďte tok materiálu závodem
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.