Slévárna – z jednoho odlitku
Slévárna – z jednoho odlitku

Dlouhé teplotní zátěže, krátkodobé maximální teploty, nárazy a vibrace mohou ve slévárnách a kovárnách způsobit značné omezení výkonů nebo dokonce selhání snímačů.

Snímače Balluff jsou navrženy speciálně pro vysoké teploty. K dispozici je i teplu odolné příslušenství. Naše výrobky prochází testováním HALT (zrychlené zkoušky životnosti), aby byla zajištěna dlouhá životnost. To znamená, že můžeme nabídnout dlouhodobá, stabilní řešení.

Naše snímače minimalizují potřebu náhradních dílů, zkracují doby odstávky a znatelně snižují vaše náklady.

Příklady aplikací

  • Bezdrátový přenos napájení a dat přes vyměnitelných svěrácích

    Bezdrátový přenos napájení a dat přes vyměnitelných svěrácích

    Řešení

    Indukční vazební členy jsou tou správnou volbou pro automatizovanou výměnu úchopů, protože přenáší signály a napájení bezkontaktně, přes vzduchovou mezeru. Přenos signálu není ovlivněn uvolňovanými ropnými produkty.

    Chybí mechanické kontakty citlivé na znečištění a robot má rozsah pohybu souvislých 360 stupňů.

    Speciální charakteristiky

    • Bezúdržbový přenos bez mechanického opotřebení nebo poruch kabelů
    • Nejjednodušší plug-and-play instalace
    • Krátké doby nastavení díky automatické výměně úchopu
    • Zlepšení funkčnosti, i na dříve nepřístupných místech
    • Jednoduché síťové propojení s IO-Linkem
    Bezdrátový přenos napájení a dat přes vyměnitelných svěrácích
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování výšky naplnění horkého slévárenského odpadu

    Sledování výšky naplnění horkého slévárenského odpadu

    Řešení

    Sledováním výšky naplnění odpadních nádob pomocí fotoelektrických snímačů zajistíte, že nedojde k jejich přeplnění a materiál pro lití nespadne na dopravníkový pás.

    Senzory vystavené vysokým teplotám se dodávají ve zvláštních ochranných pouzdrech. To zvyšuje jejich životnost. Při trvale vysokých teplotách, až do +160 °C, zajišťuje spolehlivou funkci snímače volitelné vodní chlazení.

    Speciální charakteristiky

    • Mechanicky stabilní
    • Odolné chemikáliím a vysokým teplotám
    • Dlouhá životnost, nízké náklady na údržbu
    • Skleněné verze vhodné pro zónu ATEX 22
    Kontr. výš. plnění horkých odp. slévárny
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování posuvu v licích formách

    Sledování posuvu v licích formách

    Řešení

    Když jsou ztuhlé odlitky vytlačeny z formy, musí být posuvy v koncové poloze. Aby se předešlo nákladným opravám, jsou často preventivně měněny funkční snímače.

    Balluff nabízí dlouhou životnost a spolehlivé řešení: mechanické koncové spínače pro teploty až do +180 °C se silikonovou ochrannou trubkou. Omezíte časově náročné poruchy na minimum. Zároveň zkrátíte dobu nastavení a ušetříte peníze.

    Speciální charakteristiky

    • Odolný, kompaktní kryt
    • Trvalá odolnost teplotám do +150 °C, při 10 h/d až do +180 °C
    • 5m vysokoteplotní kabel se silikonovou ochrannou hadicí zesílenou skleněnými vlákny
    • Ochranná silikonová trubka vyztužená skelným vláknem: odolná sváření a odstřikům kovu do +1200 °C
    Sledování posuvu v licích formách
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování otevřených poloh pecí

    Sledování otevřených poloh pecí

    Řešení

    S našimi snímači náklonu můžete kdykoliv spolehlivě sledovat tavicí pec: jak při plnění pece surovým materiálem, tak při vyklápění taveniny.

    Snímače náklonu používají bezkontaktní absolutní měření, měří tak přímo úhel pohyblivých částí stroje a zajišťují jejich správnou polohu. Snímače vynikají jednoduchostí instalace a velmi dobrou přesností. Pomocí analogového přepínacího zařízení můžete také nastavit body sepnutí.

    Speciální charakteristiky

    • Funkce centrování (kalibrace) pro polohování dle požadavku
    • Velký rozsah úhlů ±90°
    • Přesná regulace procesů díky vysoké přesnosti 0,8°
    • Rozšířený teplotní rozsah pro drsné podmínky -20 ... +85 °C
    Sledování otevřených poloh pecí
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování hladiny v zásobnících písku

    Sledování hladiny v zásobnících písku

    Řešení

    Ultrazvukové snímače Balluff zajišťují stálé bezkontaktní měření hladiny zásobníků písku ve slévárně v rozsahu až 6 m. Nejsou ovlivněny prachem nebo znečištěním.

    Výstupem ukazatele hladiny může být buď analogový signál, nebo dva spínané výstupy hodnot min./max.

    Speciální charakteristiky

    • Bezkontaktní stálé měření
    • Spolehlivé za nepříznivých podmínek, například v prašném prostředí s nečistotami
    • Extrémní přesnost s vysokým rozlišením a bez slepých oblastí
    • Nezávislé na materiálu a barvě
    Sledování hladiny v zásobnících písku
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kontrola koncových poloh pneumatických válců

    Kontrola koncových poloh pneumatických válců

    Řešení

    V teple, prachu i v prostředí s agresivními látkami – naše snímače magnetického pole kontrolují v nepříznivých podmínkách slévárny, zda robot správně uchopuje opracovávaný kus. Provádí to určením polohy pístu pneumatického válce.

    Naše malé, lehké IO-Link uzly jsou zvláště výhodné pro přenos mnoha signálů z snímače úchopu do kontroléru. Snímačové uzly vyžadují připojení pouze třížilovým, nestíněným, standardním, nebo PTFE kabelem.

    Speciální charakteristiky

    • Extrémně kompaktní pro nejrůznější použití
    • Velmi přesné, spolehlivé spínání
    • Úsporné s IO-Linkem: připojení na místo průběžného kabelu
    • Rychlá výměna senzoru a spuštění pro co nejvyšší využití stroje
    Kontrola koncových poloh pneumatických válců
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.