Vozidla s novou energií – vyžadován inovační duch
Vozidla s novou energií – vyžadován inovační duch

Vozidla s alternativními pohony jsou tu. Výroba elektromobilů, plug-in hybridů a vozidel poháněných palivovými články prudce roste.

Alternativní pohonné systémy vyžadují nové výrobní postupy, a proto i nová řešení automatizace. Zejména elektromobily jsou charakteristické lehkou konstrukcí a inovativním používáním materiálů. Prostor pro pasažéry se vyrábí z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny, aby se vykompenzovala přidaná hmotnost elektrických komponent.

Tyto nové vláknité sloučeniny jsou výzvou pro snímače, které jsme se, jako dlouhodobé partneři automobilového průmyslu, dychtivě chopili. To znamená, že u Balluff naleznete optimální řešení pro alternativní mobilitu.

Příklady aplikací

  • Sledování dílů z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny

    Sledování dílů z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny

    Řešení

    Co se týká správného třídění dílů z uhlíkových vláken, spolehněte se na naše řešení pro identifikaci. Nyní můžete vidět veškeré údaje ze střihačky, předlisování a zdrsňování, všech kroků lisování a úprav.

    Data jsou do systému načítána našimi Vision Senzory nebo odolnými ručními čtečkami čárových kódů. Tak můžete získat informace ze všech běžných 1D a 2D skládaných čárových kódů.

    Speciální charakteristiky

    • Odolný, průmyslový design s krytím IP65 a ochranou proti pádu ze 2 m
    • Intuitivní systém zaměřování s dobře viditelným laserovým označením
    • Při plném nabití je možných až 30 000 čtecích cyklů na jeden nabíjecí lithium-iontový akumulátor
    • Bezdrátové verze s Bluetooth pro přenosné použití
    Sledování dílů z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Detekce polotovarů vyztužených uhlíkovými vlákny v uchopovacích systémech

    Detekce polotovarů vyztužených uhlíkovými vlákny v uchopovacích systémech

    Řešení

    Když jsou upravené díly z uhlíkových vláken vkládány při předlisování, naše ultrazvukové snímače kontrolují, jestli uchopený materiál správně drží. Tak je zajištěno, že jsou polotovary vyztužené uhlíkovými vlákny správně vytvarovány. Prach a nečistoty, které by mohly ovlivnit optoelektronické snímače nemají na ultrazvukové snímače vliv. Na rozdíl od kapacitních snímače tito všeumělové jednoduše ignorují všechny možné elektrostatické náboje.

    Speciální charakteristiky

    • Velký dosah detekce (25 mm až 6 m), i pro větší vzdálenosti objektů
    • Extrémní přesnost s vysokým rozlišením a bez slepých oblastí
    • Necitlivé k vlivům prostředí, například nečistotám nebo prachu
    • Odolné, přesný princip měření, neovlivňovaný barvou nebo složením povrchu
    Detekce polotovarů vyztužených uhlíkovými vlákny v uchopovacích systémech
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Spolehlivé sledování vstřikování pryskyřice

    Spolehlivé sledování vstřikování pryskyřice

    Řešení

    Když použijete naše odolné kapacitní vysokotlaké, vysokoteplotní snímače, zajistíte si už před vstřikováním pryskyřice požadovanou tuhost připravených polotovarů. Tyto snímače sledují, zda je forma zcela naplněna pryskyřicí a zajišťují spojení polotovaru s pryskyřicí.

    Jejich velká odolnost znamená dlouhou životnost, protože vydrží vysoké tlaky a přilnavé síly.

    Speciální charakteristiky

    • Pro extrémní podmínky: aktivní povrch z nerez oceli
    • Pro tlaky až 150 bar a vysoké teploty do 180 °C
    • Bezkontaktní technologie bez opotřebení zaručující dlouhou životnost a provozní spolehlivost
    • Stupně krytí IP67, IP68 a IP69K
    Spolehlivé sledování procesu injektáže pryskyřice
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Transparentnost a flexibilita při montáži elektromotoru

    Transparentnost a flexibilita při montáži elektromotoru

    Řešení

    Při použití RFID identifikace máte vždy přehled o montáži elektromotoru, protože bezkontaktní technologie rychle a spolehlivě dokumentuje každý výrobní krok. Díky komunikaci přes ethernet je systém velmi flexibilní. S naší RFID čtečkou All-in-One se pak jedná o velmi ekonomické řešení. Nepotřebujete tak procesorovou jednotku, protože odolná čtecí/zapisovací hlava je připojena přímo na úrovni kontroléru přes rozhraní Profinet, nebo ethernet/IP.

    Speciální charakteristiky

    • Robustní zinkový odlévaný kryt pro montáž přímo na kov
    • Diagnostika přímo na zařízení, pomocí LED viditelných v rozsahu 360°
    • Zabudovaný webserver pro pohodlné vzdálené sledování podmínek
    • Jednoduché rozšíření systému zabudovaným dvouportovým ethernetovým switchem
    Transparentnost a flexibilita při montáži elektromotoru
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Zjišťování převislých vodičů na statoru

    Zjišťování převislých vodičů na statoru

    Řešení

    Při výrobě elektromotoru můžete použít světelná pole s vysokým rozlišením, aby bylo zajištěno přesné umístění jemných vodičů vzduchových cívek. Zabrání se tak problémům v následujících krocích montáže a vyhnete se zmetkům.

    Široký svazek světla umožňuje sledovat větší homogenní oblast než s tradičním paprskovým snímačem nebo normálními světelnými mřížemi.

    Speciální charakteristiky

    • Konzistentní, dobře viditelné 50mm světelné pole
    • Vynikající rozlišení 0,01 mm
    • Rychlá detekce chyb pro snížení zmetkovitosti
    • Kontroluje najednou více parametrů pomocí různých režimů měření
    Zjišťování převislých vodičů na statoru
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.