Lakovna – tenoučká dokonalost v barvě a lesku
Lakovna – tenoučká dokonalost v barvě a lesku

Při lakování je důležitá dokonalost a přesnost – ještě více než na ostatních místech, protože lak tvoří celkový vnější dojem z vozidla. Zároveň slouží k ochraně a udržení hodnoty vozu.

To znamená, že je ještě důležitější, abyste zajistili, že jsou různé výrobní kroky provedeny hladce a s nejvyšší kvalitou. Naše řešení to umožňují, protože naše snímače jsou velmi odolné teplotám a chemikáliím, takže vaši roboti mohou nanést perfektně pět vrstev, pomocí vysokorychlostních elektrostatických trysek s otočným zvonem – ihned potom, co byla karosérie očištěna a odmaštěna namáčením.

Příklady aplikací

  • Spolehlivé řízení a identifikace lakovacích plošin

    Spolehlivé řízení a identifikace lakovacích plošin

    Řešení

    Vybavte lakovací linku spolehlivým Balluff RFID a získejte tak schopnost sledovat všechny pracovní kroky. Všechny informace jsou automaticky přečteny a uloženy a plošiny jsou automaticky prováděny výrobou. Jsou používány nosiče dat s ochranou do +220 °C s krytím IP68/69K. Pokud je zkombinujete s anténami s dosahem čtení/zápisu 300 až 400 mm, výsledkem je perfektní řešení pro lakovnu.

    Speciální charakteristiky

    • Nosiče dat s jmenovitou odolností do +220 °C
    • Dosah čtení/zápisu od 300 do 400 mm
    • Mezinárodní použití: Antény pracují na mezinárodně standardizované frekvenci 13,56 MHz
    • K dispozici je řešení pro oblasti Ex, zóna 2
    Spolehlivé řízení a identifikace lakovacích plošin
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování otevření dveří před galvanickým pokovením

    Sledování otevření dveří před galvanickým pokovením

    Řešení

    Použijte optoelektronické snímače vzdálenosti a zajistěte, aby karosérie byla správně ochráněna proti korozi. Před tím, než je karosérie ponořena do lázně, snímače kontrolují, zda jsou dveře, kufr a kapota mírně otevřené. Dokáží přesně změřit velikost mezery. Výsledkem je omezení zmetků a zvýšení kvality vozidel.

    Speciální charakteristiky

    • Dlouhý dosah
    • Struktura povrchu a barva nemají vliv
    • Odemčení tlačítkem pro zajištění proti neoprávněné manipulaci
    • Může být namontováno za plexisklo
    Sledování otevření dveří před galvanickým pokovením
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování hladiny pro lakování namáčením

    Sledování hladiny pro lakování namáčením

    Řešení

    Balluff nabízí kapacitní snímače ponoru, které spolehlivě detekují i dobře vodivá média používaná pro katodické pokovování. Také spolehlivě vynechávají pěnu, kapalné povlaky a znečištění, aby poskytovaly správné výsledky.

    Další výhodou je flexibilní použití těchto snímačů, protože naše kapacitní snímače mohou být namontovány v plastových a kovových nádržích.

    Speciální charakteristiky

    • Chemikáliím odolný kryt z nerez oceli 1.4404 a PEEK
    • Velmi dobrá kompenzace pěny a nánosů
    • Teplota média až 105 °C
    • K dispozici je verze se sledováním podmínek s IO-Link
    Sledování hladiny pro lakování namáčením
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kontrola těsnicí hmoty v náročných spojích

    Kontrola těsnicí hmoty v náročných spojích

    Řešení

    Použijte Vision Sensor BVS-E Universal pro kontrolu náročných spojů a ověření, že těsnicí hmota je v celé délce spoje. Využijte jeho výjimečnou flexibilitu pro další náročné kontroly kvality: kontrola obrysů, v černobílé škále nebo šířky.

    LED prstencové osvětlení zajišťuje osvětlení bez stínů a s vynikajícím jasem. Tak je kontrola ještě spolehlivější.

    Speciální charakteristiky

    • Spolehlivá, velmi účinná kontrola kvality – bez manuální inspekce
    • Minimalizace prostojů a zmetků
    • Snadné nastavení pomocí PC software s jednoduchým programovacím jazykem
    • Volitelný procesní monitor pro snadné zobrazení výsledků kontroly
    Kontrola těsnicí hmoty v náročných spojích
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování polohy plošin v dopravníkových systémech

    Sledování polohy plošin v dopravníkových systémech

    Řešení

    Použijte naše indukční snímače pro zajištění spolehlivého a přesného přesunu karosérie. Spolehlivě a přesně detekují polohu modulárních plošinových dopravníkových systémů v celém průběhu lakování – a vynikají jejich velkou spínací vzdáleností.

    Snímače kompaktních rozměrů mohou být snadno a flexibilně namontovány – ať už na válečkové, řetězové a pásové dopravníky, nebo na stoly s náklonem, otočné stoly nebo excentrické zvedací plošiny.

    Speciální charakteristiky

    • Otočné připojení a proměnný aktivní povrch
    • Dlouhá životnost, protože malé rozměry a velká spínací vzdálenost zabraňují kolizím
    • Stav sepnutí může být detekován na velkou vzdálenost
    Sledování polohy plošin v dopravníkových systémech
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.