Powertrain – kvalita bez kompromisů
Powertrain – kvalita bez kompromisů

Hnací jednotka určuje, jak dobré a spolehlivé bude nakonec vozidlo na silnici, protože je zdrojem energie vozidla. Tím je pro vás důležitější udržet kvalitu v této fázi výroby. To je možné pomocí komplexních znalostí Balluff. Naše sníamče jsou po desetiletí používány v různých konfiguracích motoru, převodů, poloos a řídicích jednotek v pohonné soustavě.

Příklady aplikací

  • Automatická identifikace a správa nástrojů

    Automatická identifikace a správa nástrojů

    Řešení

    Pro časté výměny upínacích nástrojů v obráběcím centru nabízíme extrémně efektivní Tool-ID. Tool-ID automaticky bezkontaktně načte všechny informace o nástroji a ukládá je na datovém nosiči připevněném k držáku nástroje. Stálé kontroly zajišťují maximální kvalitu nástroje, včasné přebroušení a zabraňují jeho předčasnému vyřazení. A výměna je rychlá.

    Šetříte náklady, protože počet položek v inventáři se sníží a může být nastaven přesně dle potřeby.

    Speciální charakteristiky

    • Automatická výměna dat mezi strojem a nástroji
    • Vždy jsou k dispozici informace o nástroji bez papírové dokumentace
    • Méně výměn nástrojů a optimalizace využití nástroje
    • Spolehlivé sledování životnosti nástroje a minimalizace odpadu
    Automatická identifikace a správa nástrojů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Spolehlivé sledování dílů při výrobě a montáži

    Spolehlivé sledování dílů při výrobě a montáži

    Řešení

    Náš vysokorychlostní RFID systém zajišťuje sledování oběhu zásob v automatizovaném montážním systému. Flexibilní procesorová jednotka BIS V používá vysokorychlostní čtecí/zápisové hlavy ke zpracování velkých množství dat v co nejkratším čase. Jsou osmkrát rychlejší než světová norma ISO 15693, takže je zkrácen čas cyklu a zvýší se výtěžnost. Stručně, můžete se na systém plně spolehnout, protože pro zajištění kvality zaznamenává celý postup výroby a všechna data ukládá.

    Speciální charakteristiky

    • Prostor pro všechny informace s bezkonkurenční kapacitou 128 kB
    • Decentralizované uchovávání dat pro nejvyšší bezpečnost
    • Transparentní – všechna data jsou k dispozici v reálném čase
    • Flexibilní – RFID snímače mohou být kombinovány pomocí integrovaného IO-Link master
    Spolehlivé sledování dílů při výrobě a montáži
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Flexibilní vizualizace výrobních procesů

    Flexibilní vizualizace výrobních procesů

    Řešení

    Pokud chcete flexibilně vizualizovat procesy výroby přímo na výrobní lince, můžete použít naše signalizační majáky SmartLight: sadu LED s prakticky neomezeným rozsahem použití. SmartLight zobrazuje trendy a tendence, takže můžete nepřetržitě sledovat různé fáze. Může být nastaveno za chodu, bez mechanických zásahů. S takovou efektivitou můžete optimalizovat doby cyklů a s předstihem znát předpokládaná úzká místa nebo potřebu údržby.

    Speciální charakteristiky

    • Maximální flexibilita: Barvy a oblasti mohou být nastaveny individuálně co do počtu, velikosti a určení barvy
    • Bez mechanických zásahů: Změna režimu (režimy úrovně, provozního světla a světla zásobníku) za provozu
    • Jednoduché spojení a rychlá instalace s třívodičovým kabelem senzoru
    • Univerzální: k dispozici ve třech velikostech, i s akustickou signalizací
    Flexibilní vizualizace výrobních procesů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Polohování montážních a dopravních zařízení

    Polohování montážních a dopravních zařízení

    Řešení

    Při obrábění motorového bloku mechanické vícepolohové koncové spínače Balluff spolehlivě spínají, i když se na povrchu hromadí kovové třísky. Bezúdržbové, samomazné vedení plunžru zaručuje spolehlivou funkci spínačů, takže můžete počítat s minimálními prostoji zařízení a velkou výnosností výroby, protože blok motoru a nástroje jsou vždy umístěny přesně tak, aby přesně pasovaly.

    Speciální charakteristiky

    • Odolný kryt pro extrémní použití
    • Bezchybná funkce dokonce i za přítomnosti pilin a agresivních chladiv a maziv
    • Necitlivé na vibrace a vysoké teploty
    • Bezúdržbové, samomazné vedení plunžru pro zajištění dlouhé životnosti
    Polohování montážních a dopravních zařízení
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Měření polohy rychlostí světla

    Měření polohy rychlostí světla

    Řešení

    V moderních obráběcích centrech umožňují naše fotoelektrické snímače vzdálenosti správné obrobení všech obrobků, protože jsou automaticky usazeny, například zakládacími roboty. Snímače kontrolují správnou pracovní polohu. Rychlostí světla určí, zda je obrobek v upínací poloze a zajistí jeho umístění s nejvyšší přesností. Jejich skleněná optika a kovové pouzdro je činí odolnými chladivům a mazivům.

    Speciální charakteristiky

    • Velký rozsah, až 6 m
    • Vysílač a přijímač v jednom krytu, nejsou třeba další reflektory
    • Vysoký vysílací výkon kvůli dlouhé životnosti a nepříliš častým čištěním
    • Nastavitelné potlačení pozadí v celém pracovním rozsahu
    Měření polohy rychlostí světla
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Automatická dokumentace výroby a kvality

    Automatická dokumentace výroby a kvality

    Řešení

    Nabízíme RFID čtecí/zapisovací hlavy navržené speciálně pro kompaktní přenosové systémy, aby bylo možné spolehlivě a ověřeně dokumentovat jednotlivé pracovní kroky v modulárním manipulačním a montážním systému. Protože mohou být nainstalovány bez přídavných držáků, ušetříte montážní prostor a zároveň využijete výhod bezkontaktní identifikace – zejména pokud používáte naše rohové datové nosiče. U těch mohou být data čtena a zapisována ze dvou stran.

    Speciální charakteristiky

    • K dispozici pro všechny běžné systémy s fieldbus nebo síťově neutrální systémy s IO-Link
    • Může být zabudováno do nejběžnějších profilových systémů bez přídavného držáku
    • Odolný kovový kryt s krytím IP67
    • Ze všech stran viditelné LED pro sledování přímo na zařízení
    Automatická dokumentace výroby a kvality
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Úspěch v prostředí sváření

    Úspěch v prostředí sváření

    Řešení

    Balluff nabízí zvlášť odolné snímače a kabely, které vydrží odstřiky při svařování, nárazy a mechanickou zátěž při svařování výfukových systémů.

    Naše indukční snímače s čelem z nerez oceli mohou být namontovány přímo tam, kde se odehrává akce. A správnou volbou pro prostředí sváření jsou zvláštní kabely vyrobené z čistého silikonu, nebo PTFE (teflonu). Jsou k dispozici i verze bez silikonu.

    Speciální charakteristiky

    • Odolný aktivní povrch z nerez oceli
    • Odolné abrazivům a agresivním čisticím prostředkům
    • Dlouhý dosah pro větší rezervu funkce
    • Dlouhá životnost: Kabely z čistého silikonu a PTFE pro tisíce svářecích cyklů
    Úspěch v prostředí sváření
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.