Lisovna – rutinní a tvarově dokonalé
Lisovna – rutinní a tvarově dokonalé

Výroba v lisovně je přesnou prací, která klade vysoké požadavky na zařízení a logistiku. Cívky o váze několika tun jsou stříhány na tabule plechů, které jsou tvarovány do tvarů dílů karoserie vysoce automatizovanými lisovacími a tvářecími procesy na velkých lisovacích linkách. Tabule plechů o různé tloušťce se stávají bočními rámy, kapotou, dveřmi a mnoha dalšími částmi.

Řešení snímačů Balluff jsou navržena pro výrobní podmínky s nejvyššími nároky. Umožňují přesné umisťování a ovládání, stejně jako spolehlivou identifikaci řezaček polovodičových destiček a obrobků. Naše výrobky mohou být použity kdekoliv na světě, protože se osvědčily v lisovnách po celém světě.

Příklady aplikací

  • Rychlé nastavení formátů dopravníkových pásů

    Rychlé nastavení formátů dopravníkových pásů

    Řešení

    Pro správné podávání dílů z tabulového plechu v lisovacích linkách použijte naše magnetostrikční systémy měření polohy. Umožňují velmi přesnou a bezkontaktní kontrolu polohy jednotlivých dopravníkových linek.

    Každý pás je vybaven vlastním pohonem, takže pásy mohou být rychle a flexibilně umístěny nezávisle jeden na druhém.

    Speciální charakteristiky

    • Technologie bez opotřebení pro eliminaci prostojů
    • Nejvyšší linearita a rozlišení
    • Signál o absolutní poloze až pro 16 polohových značek na převodník
    • Současná kontrola polohy všech pásů šetří čas a peníze
    Rychlé nastavení formátů dopravníkových pásů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Spolehlivě detekujte výlisky na skluzech

    Spolehlivě detekujte výlisky na skluzech

    Řešení

    Když lisované díly sklouzávají z pásu na hromadu nebo do přepravních kontejnerů, jsou pro kontrolu lisů ideální naše indukční snímače, protože s rozsahem až 300 mm mohou sledovat celou šířku skluzu. Tak máte jistotu, že nezůstane nic, co by mohlo nástroj poškodit.

    Další výhoda: použijte potenciometr, nebo učící tlačítko pro nastavení spínací vzdálenosti až 30 mm.

    Speciální charakteristiky

    • Bezkontaktní, a proto bez opotřebení
    • Necitlivé na znečištění, ochrana proti zkratu
    • Nejlepší opakovatelnost a vysoká spolehlivost
    • Pro kovové objekty
    Spolehlivě detekujte výlisky na skluzech
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Detekce polohy lisovací podložky a raznice

    Detekce polohy lisovací podložky a raznice

    Řešení

    Spolehlivě sledujte lisovací podložky a raznice pomocí našich magnetostrikčních snímačů lineární polohy. Snímače lineární polohy integrované v hydraulickém válci spolehlivě sledují polohu lisovací podložky. Další snímač na rámu stroje neustále sleduje polohu raznice. Podélné síly a vibrace se do snímačů polohy nepřenáší. To znamená, že máte vždy přesné výsledky měření, přispívající ke kvalitě dílů na lisovací lince.

    Speciální charakteristiky

    • Spolehlivě a přesně měří dlouhé kroky až do 7620 mm
    • Nejvyšší linearita a rozlišení až 1 µm
    • Technologie bez opotřebení pro eliminaci prostojů
    • Jednoduchá integrace díky mnoha možnostem připojení (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analog)
    Detekce polohy lisovací podložky a raznice
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledujte efektivně lisovací stroje

    Sledujte efektivně lisovací stroje

    Řešení

    V moderních lisovnách zajišťují RFID systémy automatické nastavení specifických informací o výrobku, výrobě a o kvalitě i v dynamických aplikacích. Komunikují bezkontaktně a bez přímé viditelnosti.

    Balluff UHF systém může být nastaven pro jakoukoliv aplikaci. Manuální nastavení parametrů je neohrabané, protože s tlačítkem Auto-Set-up na čtečce systém zprovozníte za chvilku.

    Speciální charakteristiky

    • Typický dosah integrované čtečky 1 m
    • Funkce Power Scan
    • LED funkce a stavu viditelné ze všech směrů
    • Spolehlivé, rychlé spuštění díky omezenému manuálnímu zadávání
    Sledujte efektivně lisovací stroje
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Detekce trhlin v tvářených dílech

    Detekce trhlin v tvářených dílech

    Řešení

    Naše inteligentní SmartCamera je ideální pro odhalení trhlin souvisejících se zpracováním tvářených dílů ihned po vyrobení dílu. Vidí i ty nejmenší nepravidelnosti nebo praskliny ražených otvorů a výtlačků. Tato 100% kontrola znamená, že se můžete spolehlivě vyhnout ústupkům v kvalitě nebo následným nákladům na opravy a stížnosti.

    Uživatelské rozhraní je přívětivé a jednoduše nastavitelné

    Speciální charakteristiky

    • Jednoduchý provoz a použití průmyslových standardů (Halcon)
    • Software, knihovna, návod a online nápověda jsou integrované v jednotce
    • Data a snímky kontroly mohou být předávány přes oddělenou síť
    • K dispozici ve variantě IO a fieldbus
    Detekce trhlin v tvářených dílech
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Spolehlivě detekování dílů v drsných podmínkách

    Spolehlivě detekování dílů v drsných podmínkách

    Naše

    Naše indukční snímače s pozitivním zastavením jsou ideální pro velmi spolehlivou kontrolu přítomnosti obrobků a jejich polohy v lisech. Se špičkou plunžru z tvrzené oceli jsou navrženy pro stálý kontakt s obrobkem. Snímač také není poškozen, pokud je plunžr najednou zcela stlačen. Snímač můžete spustit v celém rozsahu kroku plunžru.

    Speciální charakteristiky

    • K dispozici jsou tři napětí pružiny: nízké, střední, vysoké
    • Maximální flexibilita s řadou velikostí a čtyřmi druhy plunžrů
    • Dvoudílný kryt k usnadnění čištění a údržby
    • Přesné nastavení bodu sepnutí
    Spolehlivě detekování dílů v drsných podmínkách
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sdružování signálů při automatizaci a robotizaci

    Sdružování signálů při automatizaci a robotizaci

    Řešení

    Nabízíme jednoduchou a ekonomickou síťovou topologii pro robotizované a automatizované činnosti.

    Sběrnice IO-Link shromažďují signály snímačů v upnutí a předávají je kontroléru. Pokud je připojíte k jedné jednotce 16 × IO-Link master, může sdružit signály až ze 272 snímačů a předávat je do kontroléru. Tak je omezena pracnost a množství vedení kabelů, sníženy náklady a hmotnost.

    Speciální charakteristiky

    • Jednoduchá montáž se standardními třívodičovými kabely
    • Centrální nastavení parametrů zařízení IO-Link pomocí kontroléru
    • Nepřetržitá diagnostika
    • Významné úspory času a peněz a vysoká časová dostupnost systému
    Sdružování signálů při automatizaci a robotizaci
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.