Energetika, konvenční elektrárny
Energetika, konvenční elektrárny

Osvědčená preciznost pro nejvyšší nároky

Účinné a ekologické spalovací procesy v běžných elektrárnách vyžadují turbíny a generátory, které jsou regulovány s vysokou přesností. Požadavky na přesnost jsou mimořádně vysoké. A snímače společnosti Balluff je bez problémů plní, protože jsme vyvinuli řešení pro tyto aplikace.

Příklady aplikací

  • Řízení ventilů

    Jednoduché a spolehlivé řízení ventilů s redundantními snímači dráhy

    Řešení

    Na rychlouzavírací ovládací ventily jsou kladeny maximální bezpečnostní požadavky. Ty mohou být splněny pouze redundantním systémem. Proto jsme do našeho magnetostrikčního měřicího systému pro snímání polohy BTL 7 redundant integrovali tři měřicí dráhy a tři nezávislé elektronické systémy do jedné tyče.

    Robustní, bezdotykový a v absolutních hodnotách pracující systém měření polohy je volně konfigurovatelný. Další velká výhoda: Díky kompaktním rozměrům dokáže systém bez problémů nahradit už nainstalované neredundantní systémy pro měření polohy. Počáteční a koncové body lze pohodlně nastavit pomocí počítače. Sady parametrů můžete jednoduše přebírat. To znamená nekomplikované a rychlé uvedení do provozu.

    Speciální charakteristiky

    • maximální bezpečnost díky 2 nebo 3 kompletně odděleným systémům v jednom tělese
    • vhodné i pro velké ventily – s jedním měřicím rozsahem až 7 620 mm
    • kompaktní, prostorově úsporné pouzdro
    • rychlé uvedení do provozu
    • neopotřebitelný a bezúdržbový díky bezdotykové činnosti
    • Kontrola všech kanálů pomocí LED
    Energetika, konvenční elektrárny, řízení ventilů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Spolehlivá kontrola klapek

    Zaručení dokonalého uzavírání klapek

    Řešení

    Klapky se používají na všech úsecích elektráren pro kontrolu plynů nebo spalin. Robustní hydraulické válce s magnetostrikčním měřicím systémem pro snímání polohy spolehlivě otevírají a zavírají klapky, a napomáhají tak bezpečnému provozu elektrárny.

    Speciální charakteristiky

    • pro venkovní použití díky velkému teplotnímu rozsahu
    • lze namontovat do válce
    • spolehlivé
    Spolehlivá kontrola klapek
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Monitorování dopravníků

    Hravě zvládejte náročné podmínky

    Řešení

    V dopravníkových zařízeních elektráren vládnou náročné podmínky. Optické snímače v robustním pouzdru jsou optimálně chráněny, aby vám zaručily spolehlivé monitorování dopravníků. Volitelně jsou vybaveny vzduchovou tryskou, aby se neznečistila optika.

    Speciální charakteristiky

    • ochrana před horkem, prachem, vlhkostí (IP 69K)
    • volitelná vzduchová tryska pro čištění
    • volitelně chlazení vzduchem nebo vodou
    • také v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
    Monitorování dopravníků
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Nepřetržitá kontrola válců

    Zajištění spolehlivého provozu uhelných mlýnů

    Řešení

    V uhelných mlýnech podléhají válce opotřebení nebo mohou být poškozeny cizími předměty v mletém materiálu. Nepřetržité monitorování válců zajistíte pomocí magnetostrikčních měřicích systémů pro snímání polohy BTL Profil. To zabezpečí spolehlivý provoz vašeho uhelného mlýna.

    Speciální charakteristiky

    • jednoduchá montáž
    • vhodné také pro dodatečnou instalaci
    • cenově výhodné řešení
    Nepřetržitá kontrola válců
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Zajištění rychlého spínání

    Všechny spínací pohyby vždy pod kontrolou

    Řešení

    U výkonových spínačů je důležité dostávat přesná data o časovém průběhu spínacího pohybu: při uvádění do provozu, údržbě nebo v běžném provozu. Magneticky kódované systémy měření dráhy to spolehlivě vyřídí. Poznáte tak včas poškození, nebo jim budete moci dokonce zabránit.

    Speciální charakteristiky

    • vysoce dynamické
    • absolutní nebo přírůstková provedení
    • spojovací a vodicí prvky dodávané jako příslušenství
    Zajištění rychlého spínání
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.