Hydraulický systém
Hydraulický systém

Důležitý pro všechny druhy výroby energie

V elektrárnách se hydraulické systémy používají k regulaci a řízení mnoha procesů. Silným srdcem těchto systémů je hydraulický agregát, který vytváří potřebný tlak. Odpovídajícím způsobem vysoké jsou také požadavky na snímací techniku: musí být mimořádně přesná, dobře integrovatelná a velmi spolehlivá.

Snímače společnosti Balluff s přehledem splňují všechny tyto podmínky a přesvědčují vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Příklady aplikací

 

 

  • Spolehlivé monitorování hydraul. tlaku

    S jednoduchou manipulací a instalací šetřící místo

    Řešení

    Nastavení parametrů

    snímačů

    tlaku Balluff je díky jejich velkému displeji a jednoduché koncepci obsluhy podle VDMA snadné a rychlé. Protože lze displej a elektrický výstup natočit do polohy nezávislé vůči přírubě, můžete tyto snímače instalovat flexibilně a s úsporou místa.

    Speciální charakteristiky

    • kompaktní konstrukce pouzdra
    • lokální indikace tlaku
    • binární spínací výstupy
    • analogové výstupní signály – i s IO-Link
    • volitelně do −40 °C
    Spolehlivé monitorování hydraul. tlaku
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Měření stavu oleje v nádržích hydrauliky

    Nepřetržitá kontrola stavu naplnění a zjišťování netěsností

    Řešení

    Dostatečná hladina hydraulického oleje je předpokladem bezporuchového provozu hydraulického systému. Stálá kontrola stavu naplnění proto hraje důležitou úlohu. Kapacitní snímače Balluff spolehlivě snímají mezní stav naplnění v nádržích hydrauliky. Pokud jsou namontovány jako snímače netěsnosti do olejové vany, spolehlivě hlásí netěsnosti.

    Speciální charakteristiky

    • Spolehlivé snímání minimální a maximální hladiny
    • Použití v širokém teplotním rozsahu
    Měření stavu oleje v nádržích hydrauliky
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.