Energie, větrná energie
Energie, větrná energie

Absolutní spolehlivost pro pobřežní a mořské větrné parky

Moderní větrné elektrárny v současnosti vyrábějí asi 20krát více proudu než před 20 lety. Současně také došlo ke snížení nákladů. Přesto představují větrné parky velkou investici, která vyžaduje vysokou disponibilitu. Všechny komponenty musí být extrémně spolehlivé a fungovat bez výpadků.

Společnost Balluff už mnoho let úzce spolupracuje s předními výrobci, aby jim mohla nabídnout vhodné snímače, měřicí systémy a řešení, které potřebují. Jsou speciálně přizpůsobené speciálním požadavkům větrných elektráren v pobřežních a mořských větrných parcích.

Příklady aplikací

  • Natáčení gondol podle větru

    Spolehlivé a cenově výhodné řešení pro vyšší účinnost větrné elektrárny

    Řešení

    Aby byla dosažena maximální účinnost větrné elektrárny, musí se gondola natáčet podle větru. Naše indukční snímače BES snímají polohu přímo na ozubeném věnci pro nastavení azimutu a umožňují spolehlivé nastavení gondoly do optimální polohy.

    Robustní snímače Balluff jsou ideálním redundantním a cenově výhodným doplňkem standardních řešení s rotačním snímačem. Neboť na rozdíl od rotačního snímače nemusí být naše snímače vybaveny speciálním mechanickým systémem.

    Speciální charakteristiky

    • mimořádně robustní, odolné vůči rázům a vibracím
    • neopotřebitelné a bezúdržbové díky bezdotykové činnosti
    • vhodné pro vysoké výkyvy teploty a vlhkosti
    • ocelové pouzdro
    Energie, větrná energie, natáčení gondol podle větru
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kontrola polohy hydraulických válců

    Více výkonu díky systémům pro měření dráhy Balluff

    Řešení

    Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL byly vyvinuty speciálně pro použití v hydraulických válcích větrných elektráren. V závislosti na síle větru můžete měnit nastavení úhlu náběhu listů rotoru. Systémy pro měření polohy Balluff tak maximalizují výrobu elektrické energie a bezpečnost vašich zařízení.

    Speciální charakteristiky

    • neopotřebitelný a bezúdržbový díky bezdotykové činnosti
    • odolný vůči tlaku do 600 bar
    • odolný proti vibracím a rázům pro spolehlivé použití v náročném prostředí
    Energie, větrná energie, kontrola polohy hydraulických válců
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Minimalizace opotřebení ložisek a hnacího ústrojí

    Delší životnost díky snížení nevyváženosti a zatížení větrem

    Řešení

    Nevyváženost a zatížení větrem zkracují životnost ložisek a hnacího ústrojí vašich větrných turbín. Naše indukční snímače vzdálenosti BAW sledují udržování vůlí a tolerancí na kritických místech. Díky výrobkům Balluff se sníží zatížení a prodlouží se životnost.

    Speciální charakteristiky

    • neopotřebitelný a bezúdržbový díky bezdotykové činnosti
    • kompaktní provedení
    • jednoduchá montáž, velké vzdálenosti
    Energie, větrná energie, minimalizace opotřebení ložisek a hnacího ústrojí
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování otáček rotoru

    Spolehlivě chráníme vaše větrné turbíny před nadměrnými otáčkami

    Řešení

    Naše indukční snímače BES snímají otáčky rotoru ve vašich větrných elektrárnách. Extrémně spolehlivé i při teplotách až −40 °C. Už dva indukční snímače zaměřené na blokovací kotouč stačí ke zjištění jak otáček, tak směru otáčení rotoru. Společnost Balluff tak chrání vaše zařízení před nadměrnými otáčkami.

    Speciální charakteristiky

    • velká spínací vzdálenost
    • rozšířený teplotní rozsah
    • bezdotykové snímání
    • necitlivý vůči znečištění
    Energie, větrná energie, sledování otáček rotoru
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Snímání otáček

    Extrémně přesné snímání rychlosti, směru otáčení a blokovací polohy

    Řešení

    Náš magneticky kódovaný systém měření dráhy BML extrémně přesně snímá otáčky rotorů, a to i při nízkých otáčkách. Měřicí systém s magnetickým páskem se jednoduše umístí na hlavní hřídel. Rozezná tak nejen směr otáčení, ale pomocí referenčních bodů snímá také správný směr otáčení kvůli zastavení rotoru. To vše bezdotykově, a proto neopotřebitelně.

    Speciální charakteristiky

    • mimořádně přesný, i při nízkých otáčkách
    • neopotřebitelný a bezúdržbový díky bezdotykové činnosti
    • Možnost ovládání poloh
    Energie, větrná energie, snímání otáček
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování otáček generátoru

    Zajistěte optimální kvalitu regulace při připojení k síti

    Řešení

    Otáčky generátorů jsou důležitým parametrem pro řízení zařízení. Magneticky kódovaný systém měření dráhy BML společnosti Balluff bezdotykově načítá póly na magnetickém kroužku a extrémně spolehlivě sleduje otáčky generátoru. Naše snímače lze flexibilně používat také na hřídelích s velkým průměrem, např. pomocí jiného průměru kroužku nebo pásu. Maximální robustnost a přesnost zaručují optimální kvalitu regulace při připojení k síti.

    Speciální charakteristiky

    • úspora místa, jednoduchá instalace
    • maximální životnost díky bezdotykové činnosti
    • přesné díky vysokému rozlišení
    Energie, větrná energie, sledování otáček generátoru
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Nastavení úhlu náběhu lopatek větrných turbín

    Spolehlivé určení polohy na hydraulických pohonech

    Řešení

    Při údržbě se musí větrná elektrárna zastavit a listy rotoru se musí natočit po větru. Naše indukční snímače BHS určí jak polohu pístu blokovacího válce, tak koncovou polohu systému nastavení náběhu lopatek. A to absolutně spolehlivě. Snímače s odolností proti vysokému tlaku jsou k dispozici také v analogovém provedení pro systém Soft-Stop.

    Speciální charakteristiky

    • odolný vůči vysokému tlaku až 500 bar, možnost přímé montáže
    • ocelové pouzdro
    • také v analogovém provedení pro systém Soft-Stop
    Energie, větrná energie, nastavení úhlu náběhu lopatek větrných turbín
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování náklonu věže větrných turbín

    Snížení zatížení zařízení a minimalizace rizik

    Řešení

    Při silných poryvech větru nebo bouřkách, ale také během spouštění větrné elektrárny působí na věž velké síly. Naše snímače náklonu BSI spolehlivě měří absolutní úhel náklonu věže. Zabraňují tak překročení mezních hodnot a snižují zatížení zařízení.

    Speciální charakteristiky

    • jednoduchá instalace
    • teplotní rozsah −40 až +85 °C
    • robustní kovové pouzdro
    Energie, větrná energie, sledování náklonu věže větrných turbín
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kontrola brzdových kotoučů

    Jednodušší údržba a delší životnost díky automatickému sledování

    Řešení

    Ve větrných elektrárnách se na různých místech používají brzdové kotouče. Naše indukční snímače vzdálenosti BAW neustále s maximální přesností kontrolují brzdové kotouče. A včas upozorní na nutnou výměnu brzdového obložení. To usnadňuje údržbu a zajišťuje dlouhou životnost zařízení.

    Speciální charakteristiky

    • velký rozsah měření
    • nepřetržité snímání
    • kompaktní provedení
    Energie, větrná energie, kontrola brzdových kotoučů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kontrola stavu oleje a chladicí kapaliny

    Více bezpečnosti pro převodové, hydraulické a chladicí systémy

    Řešení

    V expanzních nádržích chladicího, převodového a hydraulického systému musí být vždy optimální hladina kapaliny. Naše kapacitní snímače BCS snímají maximální a minimální stav bez přímého kontaktu. A to skrz stěnu nádrže nebo pomocí adaptérů. V olejové vaně jsou namontované jako snímače netěsností a spolehlivě hlásí případnou ztrátu oleje.

    Speciální charakteristiky

    • kapacitní snímače s osvědčením HALT
    • bezkontaktní měření skrz plastové stěny
    • snímání oleje a vody
    Energie, větrná energie, kontrola stavu oleje a chladicí kapaliny
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.