Manipulace, doprava a sledování procesu
Manipulace, doprava a sledování procesu

Flexibilní plnění požadavků na výrobní systémy

Sdružené výrobní systémy jsou tvořené standardními stroji, které jsou propojené intralogistickými zařízeními a kontinuálními dopravníky. Jedná se o mimořádně hospodárnou koncepci, protože zařízení lze s nízkými náklady a v několika krocích přizpůsobit jak velkosériové výrobě, tak i jiným variantám výrobku.

Současně musí být stále aktuální takzvaná malá procesní technika. Jen tak může spolehlivě sledovat nakladače, zajišťovat chlazení a mazání a udržovat požadovanou hladinu v hydraulických agregátech. Přitom je důležité: Změny uspořádání musí být snadno realizovatelné, protože se neustále zkracují vývojové cykly výrobků.

Příklady aplikací

  • Sledování drapáků na portálových naklád. systémech

    Jednoduché sledování od pohybů drapáků magnetickými snímači pro pneumatické válce

    Řešení

    V pneumaticky ovládaných drapácích jsou písty vybaveny několika magnety pro snímání polohy čelistí drapáku. Pohyby drapáku můžete jednoduše sledovat našimi magnetickými snímači pro pneumatické válce BMF.

    A takto to funguje: Vložte snímače do upevňovací drážky. Posunutím nastavte požadovaný spínací bod. Utáhněte šrouby. Hotovo.

    Speciální charakteristiky

    • spolehlivé sledování pohybů drapáku
    • jednoduché připevnění snímačů
    Obrábění kovů, sledování drapáků na portálových nakládacích systémech
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Snímání koncových poloh na portálových naklád. systémech

    Bezdotykové snímání koncové polohy indukčními snímači

    Řešení

    Díky našim indukčním snímačům BES můžete snímat koncové polohy portálových nakládacích systémů. K tomu stačí v požadované poloze umístit kovovou spínací lištu. Snímače je bezdotykově rozpoznají a přenesou do řízení správný spínací signál.

    Speciální charakteristiky

    • bezdotykové, a tedy bez opotřebení
    Obrábění kovů, bezdotykové snímání koncové polohy indukčními snímači
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Řízení polohování lineárních jednotek

    Magneticky kódovaný systém měření dráhy zvyšuje hospodárnost

    Řešení

    Volně nastavitelné cílové polohy umožňují flexibilní použití lineárních jednotek s integrovaným měřením dráhy. Pokud chcete zvýšit jejich výkon, je ideálním řešením kompaktní magneticky kódovaný systém měření dráhy BML. Systém měření dráhy zvyšuje efektivitu: od polohovacího pohonu až po osu s regulací polohy. A navíc jsou hospodárné.

    Speciální charakteristiky

    • vyšší flexibilita díky volně nastavitelným cílovým polohám
    • mimořádně hospodárný
    Obrábění kovů, magneticky kódovaný systém měření dráhy zvyšuje hospodárnost
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kontrola plnicího stavu na hydraulickým agregátu

    Robustní a přesné snímače – dokonale se hodí pro zjišťování hladiny hydraulické kapaliny

    Řešení

    Ke zjišťování hladiny hydraulické kapaliny potřebujete pouze magnetostrikční snímače hladiny s plováky. Jsou mimořádně robustní díky kompletnímu zapouzdření. Pro přesné snímače přicházejí v úvahu jako rozhraní jak analogové signály, tak také systém IO-Link.

    Speciální charakteristiky

    • velmi robustní díky kompletnímu zapouzdření
    • koncipované pro vysoké měřicí rychlosti, velmi přesné
    • analogové signály (0–10 V nebo 4–20 mA) nebo systém IO-Link
    Obrábění kovů, robustní přesné snímače ke snímání hladiny hydraulické kapaliny
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Spínací nebo kontinuální sledování procesních kapalin a stavu naplnění

    Maximální flexibilita při výběru typu sledování díky ultrazvukovým snímačům hladiny

    Řešení

    Ultrazvukové snímače hladiny jsou k dispozici v provedení pro dvoubodovou regulaci pomocí spínacích signálů nebo k trvalé regulaci hladiny. Uživatelé tak profitují z maximální flexibility při výběru způsobu sledování.

    Speciální charakteristiky

    • dvoubodová regulace pomocí spínacích signálů nebo trvalá regulace hladiny (v závislosti na provedení snímače)
    • maximální flexibilita při výběru způsobu sledování
    Obrábění kovů, robustní přesné snímače ke snímání hladiny hydraulické kapaliny
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Detekce netěsností

    Kapacitní snímače namontované na distančním držáku registrují i ten nejmenší únik kapaliny.

    Řešení

    Sotva lze netěsnost snímat elegantněji než montáží kapacitních snímačů, například pomocí distančního držáku upevněného na dně sběrné nádoby. Snímače absolutně spolehlivě registrují i na nepatrné úniky kapaliny.

    Speciální charakteristiky

    • absolutně spolehlivá detekce i nepatrného úniku kapaliny
    Obrábění kovů, detekce netěsností
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.