Vřetena, sklíčidla, otočné a nakl. stoly
Vřetena, sklíčidla, otočné a nakl. stoly

Znalosti, které pomáhají výrobcům strojů

Mezi výrobci obráběcích strojů má výhodu ten, jehož nabídky se nejvíce přiblíží požadavkům jeho zákazníků. A to jak rozsahem velikostí, tak funkčností.

Abyste mohli lépe a hospodárněji využít těchto tržních příležitostí, individuální řešení se stále častěji realizují jako moduly a konstrukční celky.

Tyto mechatronické komponenty, které jsou tvořeny akčními členy a integrovanými snímači, musí optimálně plnit své úkoly i ve stísněném prostoru. Jsou dostatečně inteligentní, aby se dokázaly přizpůsobit různým montážním polohám a rozměrům strojů. Získáte tak cenné plusové body vůči konkurenci.

Příklady aplikací

  • Sledování upínací dráhy nástrojů binárními snímači

    Tři indukční snímače pro bezdotykové sledování upínací dráhy

    Řešení

    Nástroje jsou obvykle upínány pomocí kuželů. Třemi indukčními snímači BES lze bezdotykově, tedy bez opotřebení, snímat tři stavy: neupnuto, upnuto bez nástroje a upnuto s nástrojem.

    Tento způsob sledování upínací dráhy je mimořádně vhodný pro větší zdvihy, protože snímače jsou namontované v definované vzdálenosti od sebe.

    Speciální charakteristiky

    • snímání třech stavů (neupnuto, upnuto bez nástroje a upnuto s nástrojem)
    • bezdotykové a tedy bez opotřebení
    • mimořádně vhodné pro větší zdvihy
    Obrábění kovů, kontrola upínacích drah nástrojů binárními snímači
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování upínacích drah nástrojů snímačem vzdálenosti

    Klasické řešení nepřetržitého sledování a měření upínací dráhy

    Řešení

    Pokud má upínací plocha nástroje kuželovou vnější geometrii, mohou být příčné pohyby k ose snímače snímány také indukčním snímačem vzdálenosti BAW.

    Takové uspořádání je klasickým řešením nepřetržitého sledování a měření upínací dráhy.

    Speciální charakteristiky

    • snímání příčných pohybů k ose snímače
    Obrábění kovů, sledování upínacích drah nástrojů snímačem vzdálenosti
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování upínacích drah nástrojů měřicími systémy pro snímání polohy

    Klasické řešení nepřetržitého sledování a měření upínací dráhy

    Řešení

    Pomocí lineárního měření polohy lze realizovat sledování upínacích drah, dokonce i když se upínací mechanismus otáčí.

    Přitom indukční měřicí systém pro snímání polohy BIP snímá polohu kovové vačky, která se pohybuje kolem snímače.

    U nás můžete získat měřicí systémy s různými délkami drah podle potřeby.

    Speciální charakteristiky

    • spolehlivé sledování upínací dráhy při rotaci upínacího mechanismu
    • měřicí systémy s různými délkami drah
    Obrábění kovů, nepřetržité měření a sledování upínací dráhy
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Přenos signálů a dat na naklápěcí stoly

    Robustní indukční vazební členy umožňují spolehlivý bezkontaktní přenos

    Řešení

    Když chcete namontovat snímače a akční členy na naklápěcí stůl, mohou indukční vazební členy BIC převzít bezkontaktní přenos energie a signálů.

    Bezkontaktní přenašeče s kluznými kroužky jsou hermeticky zapouzdřené. Pracují velmi spolehlivě a jsou mimořádně robustní.

    Speciální charakteristiky

    • bezkontaktní přenos energie a signálů
    • spolehlivý a robustní
    Obrábění kovů, přenos signálů a dat na naklápěcí stoly
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Zjišťování dráhy na otočných stolech

    Kompaktní, jednoduše integrovatelný systém měření dráhy pro přesné snímání úhlu natočení

    Řešení

    Magneticky kódovaný systém měření dráhy BML společnosti Balluff se skvěle hodí k přesnému snímání úhlu natočení.

    Je mimořádně kompaktní díky spojení snímače a akčního členu do jednoho modulu. Díky své kompatibilitě se všemi standardními vstupy snímačů dráhy ho lze jednoduše integrovat do vaší aplikace.

    Speciální charakteristiky

    • přesné snímání úhlu natočení
    • velmi kompaktní, jednoduše integrovatelný do vaší aplikace
    Obrábění kovů, zjišťování dráhy na otočných stolech
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Snímání polohy pístu v upínacích válcích

    Indukční princip měření pro spolehlivé snímání polohy

    Řešení

    Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku společnosti Balluff se skvěle hodí pro sledování upínací polohy hydraulického pístu na sklopných upínačích.

    Mají robustní provedení s mnoha variantami, velmi spolehlivě snímají pozici blokovacích válců.

    Speciální charakteristiky

    • sledování upínací polohy hydraulického pístu
    • robustní provedení, velká rozmanitost provedení
    • indukční princip měření
    Obrábění kovů, snímání polohy pístu v upínacích válcích
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.