Lisy v oblasti obrábění kovů
Lisy v oblasti obrábění kovů

Řešení snímačů zaručují vysokou disponibilitu zařízení

Při tváření kovů nesmíme zapomenout na mechanické lisy. Používané, mimořádně kvalitní a přesné nástroje a formy jsou zpravidla určeny pro vysoké počty vyráběných kusů.

Nikdo si nemůže dovolit dlouhé prostoje. Protože je každá minuta cenná. A každé zpoždění výroby nakonec stojí peníze. Tím spíš, když má případné poškození za následek výměnu drahých výrobních prostředků.

Aby mohla být zjišťována přesná poloha lisu během obráběcích procesů, používají se na mnoha místech snímače. S jejich pomocí ihned poznáte chybné funkce a zabráníte následným škodám. Protože takto vybavený lis se v nouzovém případě ihned automaticky vypne.

Příklady aplikací

  • Spínání excentrických lisů

    Ovládací ústrojí se dlouhodobě osvědčila při malých zdvizích a velkých počtech zdvihů.

    Řešení

    Na lisech s malými zdvihy a velkým počtem zdvihů se už dlouhá léta používají naše spolehlivá ovládací ústrojí: jsou k dispozici jak v mechanickém, tak v indukčním provedení.

    Mechanicky nastavitelné vačky umožňují v závislosti na úhlu natočení excentrického hřídele definovat několik zapínacích a vypínacích bodů pro řízení. Podle typu a požadavků lisu je podporován pohyb pomocí ovládacích ústrojí s certifikací profesního sdružení nebo bez něj.

    Speciální charakteristiky

    • osvědčené řešení na lisech s malými zdvihy a velkými počty zdvihů
    • mechanické a indukční provedení
    • stanovení několika zapínacích a vypínacích bodů pro řízení
    • ovládací ústrojí s certifikací profesního sdružení nebo bez něj
    Obrábění kovů, spínání excentrických lisů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Řízení hydraulických lisů

    Optimální využití stroje díky magnetostrikčním měřicím systémů pro snímání polohy

    Řešení

    Hydraulické lisy dosahují své jmenovité síly po celé délce zdvihu. Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL zajišťují spolehlivé sledování polohy.

    Snímač polohy je umístěn na pohyblivém dílu. Profil s prvkem měření dráhy je umístěn v pevné součásti lisu. Systém je odolný vůči mechanickým rázům. Umožňuje tak dosahovat vysoké přesnosti a rychlosti měření, a tím i optimálního využití stroje.

    Speciální charakteristiky

    • spolehlivé sledování polohy
    • odolný vůči mechanickým rázům
    • optimální využití stroje díky vysoké přesnosti a rychlosti měření
    Obrábění kovů, řízení hydraulických lisů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Výměna lisovacích nástrojů

    Indukční vazební členy automatizují výměnu nástrojů

    Řešení

    Kvůli ochraně drahých lisovacích nástrojů je na nich umístěno několik snímačů.

    S indukčními vazebními členy BIC společnosti Balluff je můžete napájet energií. Kromě toho bezdotykový systém přenáší data zjištěná snímači mezi lisovacím nástrojem a řízením lisu. Systém tak zajišťuje, že lisovací nástroje mohou být měněny automatizovaně bez ručního připojování konektorů.

    Speciální charakteristiky

    • spolehlivé napájení snímačů energií
    • bezkontaktní přenos dat
    • automatizovaná výměna lisovacích nástrojů
    Obrábění kovů, výměna lisovacích nástrojů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kontrola tloušťky plechu

    Přívod plechů spolehlivě kontrolují indukční snímače vzdálenosti

    Řešení

    Indukční snímače vzdálenosti BAW zabraňují chybné manipulaci s plechy.

    Snímače sledují, jestli nejsou přiváděny dva plechy, a snímají tloušťku plechu. K dispozici je trvalý výstupní signál nebo systém IO-Link. Podle aplikace a požadavků na přesnost a způsob zajištění plechu se používají jeden nebo dva snímače.

    Speciální charakteristiky

    • bez chybné manipulace s plechy
    • nepřetržitý výstupní signál (např. 0–10 V) nebo systém IO-Link
    • jeden nebo dva snímače podle aplikace, požadavků na přesnost a způsobu zajištění plechu
    Obrábění kovů, kontrola tloušťky plechů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kontrola prověšení plechového pásu

    Zajištění automatického přívodu plechových pásů ultrazvukovými snímači vzdálenosti

    Řešení

    Ultrazvukové snímače vzdálenosti BUS s nepřetržitým výstupním signálem podporují automatický přívod plechových pásů.

    Rychlost je přitom sladěna s taktem lisovacího, případně děrovacího procesu. Vzdálenost mezi plechem a snímačem slouží jako signál k řízení otáček motoru.

    Speciální charakteristiky

    • automatický přívod plechových pásů díky spolehlivému měření vzdálenosti
    • rychlost přívodu je sladěná s taktem lisovacího/děrovacího procesu
    • vzdálenost mezi plechem a snímačem slouží jako signál k řízení otáček motoru
    Obrábění kovů, kontrola prověšení plechového pásu
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování lisovacích sil

    Kvalitní nástroj k dynamickému sledování lisovací síly

    Řešení

    Naše tlakové snímače BSP jednoduchým způsobem zjišťují lisovací síly prostřednictvím existujícího hydraulického tlaku.

    Jako uživatel hydraulických lisů tak dostanete kvalitní nástroj pro dynamické sledování těchto sil.

    Speciální charakteristiky

    • ideální pro uživatele hydraulických lisů
    • kvalitní nástroj pro dynamické sledování lisovacích sil
    Obrábění kovů, sledování lisovacích sil
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.