Kódování nástrojů
Kódování nástrojů

Automatizovaná identifikace nástrojů průmyslovým RFID systémem

Díky RFID jsou správná data ve správný čas na správném místě.

Přenos parametrů nástroje, jako číslo, průměr a délka nástroje, do CNC řízení zaručuje optimální použití nástroje a vysokou disponibilitu stroje. Sledování životnosti a koncepce řízení výrobních prostředků zabraňují neproduktivnímu chodu naprázdno, chybným přiřazením a chybějícím nebo pozdě nabroušeným nástrojům.

Řešení Tool ID odečítají aktuální stav na nástroji a dokumentují všechny údaje. To umožňuje stanovovat prognózu pro budoucí použití. Zvyšuje se tak kvalita a účinnost výrobního procesu a hospodárnost. Současně klesají náklady.

Díky průmyslovému systému RFID máte vždy správná data ve správný čas na správném místě. A jste tak dobře připraveni na Průmysl 4.0.

Příklady aplikací

  • Nastavení nástrojů

    Automatická detekce nástrojů na seřizovacím zařízení s integrovanou jednotkou RFID

    Řešení

    Seřizovací zařízení nástroje s integrovanou čtecí a zapisovací jednotkou RFID automaticky rozpozná vložený nástroj podle čísla nástroje. Poté se naměřené skutečné parametry nástroje zapíší do čipu RFID na držáku nástroje.

    Speciální charakteristiky

    • automatická detekce nástroje
    • zápis naměřených skutečných parametrů nástroje na čip RFID na držáku nástroje
    Obrábění kovů, nastavení nástrojů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Dokumentace dat nástrojů

    Díky parametrům uloženým na čipu RFID je nástroj kdykoliv k dispozici.

    Řešení

    Jednoznačná dokumentace všech parametrů pomocí čipu RFID umístěného na držáku nástroje je vysloveně smysluplná. Protože nástroj můžete delší dobu skladovat, když ho nepoužíváte, aniž by došlo ke ztrátě dat. V případě potřeby ho můžete ihned znovu použít.

    Speciální charakteristiky

    • jednoznačná dokumentace všech parametrů
    • nedojde ke ztrátě dat
    • nástroj je ihned připraven k použití, i když ho nyní nepotřebujete
    Obrábění kovů, dokumentace dat nástrojů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Informace řízení CNC

    Přenos dat nástrojů do řízení v reálném čase

    Řešení

    Před zavedením nástroje do nástrojového vřetena nebo během něj načítá čip RFID skutečné parametry nástroje. Alternativně můžete data načítat, i když jsou nástroje vloženy do zásobníku nástrojů – řetězu nebo zásobníku.

    V obou možnostech se aktuální data nástroje přenášejí do CNC řízení v reálném čase.

    Speciální charakteristiky

    • načítání parametrů nástroje během zavádění nástroje nebo během vkládání nástrojů do zásobníku
    • přenos dat nástrojů do řízení CNC v reálném čase
    Obrábění kovů, informace řízení CNC
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Organizace mapování dat

    Mapování Balluff pro vaše požadavky

    Řešení

    Decentralizované uchovávání dat na čipu RFID má výhodu, že parametry nástrojů jsou vždy dostupné na centrálním serveru.

    Jako uživatel podle svých požadavků definujete, jaký rozsah parametrů se ukládá.

    Přitom je mimořádně důležité: takzvané mapování dat, což znamená odladěná organizace adresování paměti mezi seřizovacím zařízením, správou skladu a obráběcím strojem. Různí výrobci používají různé mapování. V případě potřeby můžete použít návrh mapování Balluff.

    Obrábění kovů, organizace mapování dat
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Pokud chcete vědět více, kontaktujte nás: