Soustružení v oblasti obrábění kovů
Soustružení v oblasti obrábění kovů

Řešení snímačů zaručují vysokou disponibilitu zařízení

Armatury, ventily, upevňovací prvky a součásti motorů a převodovek v automobilových motorech, průmyslových strojích a domácích spotřebičích: Denně pracujeme s těmito sériovými kovovými součástmi.

Jejich výroba je mimořádně cenově výhodná, když jsou třískově obráběné na soustruhu a jejich konstrukce je do značné míry rotačně symetrická. To platní zejména u dílů, které jsou při výrobě upnuté a jsou automaticky přiváděny a odebírány.

Společnost Balluff podporuje tuto cenově výhodnou, automatizovanou výrobu. Protože snímače rozhodujícím způsobem přispívají k tomu, že procesy mohou být sledovány v co nejkratším taktu a s vysokým stupněm automatizace.

Příklady aplikací

  • Sledování nakladače tyčí

    Sledování přívodu tyčového materiálu indukčními snímači

    Řešení

    Indukční snímače BES společnosti Balluff sledují přívod tyčového materiálu na několika místech. Zaručují tak bezproblémový výrobní proces a optimální vytížení stroje. A podporují bezobslužný směnový provoz.

    Speciální charakteristiky

    • bezproblémová výroba s optimálním vytížením stroje díky spolehlivému sledování
    • lze pracovat v bezobslužném směnovém provozu
    Obrábění kovů, sledování nakladače tyčí
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Polohování koníku

    Sledování přívodu tyčového materiálu indukčními snímači

    Řešení

    Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL zajišťují mimořádně spolehlivé a hospodárné polohování koníku vašeho soustruhu. Například hydraulicky nebo motorem poháněnou osou.

    Pro jemné polohování lze snadno namontovat druhý měřicí systém.

    Speciální charakteristiky

    • spolehlivé a levné polohování koníku
    • možnost montáže druhého měřicího systému pro jemné polohování
    Obrábění kovů, polohování koníku
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Vyrovnání lunety

    Kompaktní a přesné polohování lunety tyčovými magnetostrikčními měřicími systémy pro snímání polohy

    Řešení

    Lunety podporují obrábění dlouhých nebo těžkých soustružených předmětů. Tyčový magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL sleduje polohu pístu. Kvůli kompaktnímu a přesnému polohování lunety jsou sdruženy akční člen a snímač.

    Speciální charakteristiky

    • kompaktní a přesné polohování lunety
    Obrábění kovů, vyrovnání lunety
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kontrola upnutí obrobku

    Široké spektrum měřicích systémů pro maximální přesnost při upínání obrobku

    Řešení

    Aby mohl být obrobek obráběn správně a v rovnoměrné kvalitě, musí být řádně usazen ve sklíčidle soustruhu. Snímače se spínacím výstupem a stále více také indukční měřicí systémy pro snímání polohy BIP s nepřetržitým výstupním signálem spolehlivě a precizně kontrolují upnutí obrobku.

    Společnost Balluff nabízí široké spektrum měřicích systémů pro různé rozměry. Od délky pouhých několik milimetrů až po 130 mm.

    Speciální charakteristiky

    • precizní kontrola upnutí obrobku
    • široké spektrum měřicích systémů, délka několik milimetrů až 130 mm
    Obrábění kovů, vyrovnání lunety
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Detekce polohy revolveru

    Indukční snímače kontrolují správnou polohu revolverové hlavy.

    Řešení

    Indukční snímače BES detekují, jestli revolverová hlava po skončení rotačního pohybu dosáhla správné referenční polohy. Tyto snímače detekují jak upnutí v revolveru, tak zajištění.

    Speciální charakteristiky

    • správná referenční poloha revolverové hlavy
    • Indukční snímače detekují upnutí v revolveru a zajištění
    Obrábění kovů, detekce polohy revolverové hlavy
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kontrola hnacích řemenů

    Detekce přítomnosti a kontrola funkce hnacích řemenů kapacitními nebo indukčními snímači

    Řešení

    Obráběcí stroje k přenosu rotačních pohybů často využívají hnací řemeny. Jejich přítomnost a funkce musí být průběžně kontrolována.

    Pro tento úkol se v závislosti na konstrukci hnacího řemenu hodí kapacitní snímače BCS nebo indukční snímače BES společnosti Balluff. V případě poruchy vypnou pohon.

    Speciální charakteristiky

    • spolehlivá kontrola hnacích řemenů
    • různé snímače podle konstrukce hnacího řemenu
    • zastavení pohonu v případě poruchy
    Obrábění kovů, kontrola hnacích řemenů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.