Sledování netěsností při výrobě polovodičů
Sledování netěsností při výrobě polovodičů

Chytré technologie pro spolehlivé procesy

Při výrobě polovodičů jsou mimořádně vysoké požadavky na spolehlivost s stabilitu. Naše spolehlivé komponenty pomáhají se zajištěním vašich procesů. Například zajistíme, aby se stavy hladiny vždy nacházely v optimální oblasti. A také včas zjistíte netěsnosti. Naše kapacitní snímače BCS snímají vodivé i nevodivé materiály, jako jsou kapaliny, granuláty, prášky v přímém kontaktu nebo přes stěnu nádoby. Naše kapacitní snímače s technologií Smart Level poprvé umožňují spolehlivě snímat také koncentrované kyseliny a louhy v plastové nádobě s tloušťkou stěny až 10 mm. Snímače společnosti Balluff lze snadno namontovat a mohou být bez problémů integrovány do stávajících zařízení. Aby vaše procesy probíhaly nejen spolehlivě, ale také efektivně a hospodárně.

Příklady aplikací

  • Bezkontaktní detekce stavu skrz stěnu nádoby

    Bezkontaktní a spolehlivá detekce skrz stěnu nádoby

    Řešení

    Naše kapacitní snímače BCS bezkontaktně snímají stav kyseliny, louhu nebo čisté vody skrz stěnu vaší plastové nádrže. Technologie Smart Level přitom dokáže kompenzovat vlhkost, pěnu a usazeniny všech typů. Snímače lze jednoduše namontovat a volitelně přilepit, přišroubovat nebo upevnit kabelovými spojkami.

    Speciální charakteristiky

    • snímání kyselin, louhů a čisté vody
    • tloušťka stěny až 10 mm
    • obtoky nejsou nutné
    • snížení nákladů na instalaci a materiál
    • kompenzace pěny a usazenin díky technologii Smart Level
    • jednoduchá, flexibilní instalace
    Bezkontaktní snímání stavu v polovodičovém průmyslu
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Snímání stavu na obtokových trubkách

    Bezkontaktní a spolehlivá detekce přímo na trubce

    Řešení

    Naše kapacitní snímače BCS bezkontaktně snímají stav kyseliny, louhu nebo čisté vody přímo na obtokové trubce. Technologie Smart Level společnosti Balluff přitom dokáže kompenzovat vlhkost, pěnu a usazeniny všech typů. Snímače lze snadno a rychle namontovat pomocí kabelových spojek. To omezuje rozsah instalace a šetří náklady.

    Speciální charakteristiky

    • snímání kyselin, louhů a čisté vody
    • kompenzace pěny a usazenin díky technologii Smart Level
    • rychlá, jednoduchá a cenově příznivá montáž pomocí kabelových spojek
    • na přání varianta IO-Link
    Bezkontaktní snímání stavu na obtokových trubkách
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kontaktní snímání stavu média v nádržích

    Spolehlivé snímání vysoce vodivých procesních kapalin

    Řešení

    Naše kapacitní snímače BCS snímají vysoce vodivé procesní kapaliny, jako jsou kyseliny, louhy a čistá voda, v nádržích. Snímače Smart Level přitom dokáží kompenzovat vlhkost, pěnu a usazeniny všech typů.

    Speciální charakteristiky

    • nelícující montáž
    • těleso PTFE
    • kompenzace pěny a usazenin díky technologii Smart Level
    Spolehlivé snímání vysoce vodivých procesních kapalin
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Bezkontaktní měření stavu v nádržích

    Nepřetržité a velmi přesné snímání stavu

    Řešení

    Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL bezdotykově snímají stav v nádržích s mikrometrickou přesností. Měřicí dráha je chráněna vysokopevnostní ocelovou trubkou. Společnost Balluff zaručuje absolutní spolehlivost a maximální kvalitu měřicích výsledků.

    Speciální charakteristiky

    • měření stavu s mikrometrickou přesností (absolutní)
    • možnost měření oddělující vrstvy
    • magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL v ocelovém provedení (na přání povrchová úprava PFA)
    • tlakuvzdorný
    Nepřetržité a velmi přesné snímání stavu v nádržích
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování netěsností přepadových žlabů

    Spolehlivá detekce i nejmenších množství

    Řešení

    Naše kapacitní snímače BCS detekují i nejmenší množství na dně vany. Zajišťují spolehlivé sledování netěsností přepadových žlabů. Díky dodávanému držáku je montáž snímačů jednoduchá a rychlá.

    Speciální charakteristiky

    • jednoduchá montáž pomocí dodávaného držáku (vzdálenost 2 mm)
    • chemická odolnost
    • k dispozici verze s IO-Link
    Spolehlivé sledování netěsností přepadových žlabů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.