Velmi precizní řešení snímačů pro použití ve vakuu
Velmi precizní řešení snímačů pro použití ve vakuu

Velmi precizní řešení pro použití ve vakuu

Pro přímé použití ve vysokém vakuu, ultravysokém vakuu a extrémně vysokém vakuu jsou nutné snímače s mimořádnými konstrukčními vlastnostmi. Nabízíme šroubovací provedení s funkcí těsnění i velmi přesné optoelektronické snímače určené k montáži ve vysokém vakuu. Signály jsou vyvedeny z podtlakové komory přes kabelovou průchodku elektrického vedení pomocí řešení „Feed-through“.

Příklady aplikací

  • Středění waferů v podtlakovém kanálu

    Dvě alternativní referenční světelné závory pro systémy Load-Lock

    Řešení – varianta 1

    Jednou variantou pro použití referenční světelné závory ke středění waferů jsou naše optoelektronické snímače BOH. Jsou k dispozici ve šroubovacím provedení v robustním ocelovém pouzdře s těsnicí funkcí a prostřednictvím mikrooptiky pracují s malým světelným bodem. Jemné seřizování můžete pohodlně provádět pomocí externího zesilovače.

    Speciální charakteristiky

    • šroubovací provedení
    • robustní ocelové pouzdro s těsnicí funkcí
    • mikrooptika s malým světelným bodem
    • pro podtlakové aplikace až 1 × 10-9 mbar
    • jednoduché dálkové seřizování díky externímu zesilovači

    Řešení – varianta 2

    Alternativně jsou k dispozici naše difuzní snímače nebo jednocestné světelné závory BOH s integrovanou mikrooptikou, které rádi přizpůsobíme podle vašich individuálních požadavků.

    Speciální charakteristiky

    • integrovaná mikrooptika pro individuální rámec
    • pro podtlakové aplikace až 1 × 10-9 mbar
    Referenční světelná závora pro středění waferů v podtlakovém kanálu (Load-Lock)
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Detekce přítomnosti a polohy waferů „on Blade“

    Dvě alternativní referenční světelné závory pro systémy Load-Lock

    Řešení

    Naše optoelektronické snímače BOH spolehlivě zjišťují přítomnost a polohu waferů „on Blade“. Bez oblasti necitlivosti. Jejich ultraplochá montážní výška umožňuje prostorově úspornou integraci do vašeho systému.

    Speciální charakteristiky

    • úspora prostoru díky ultraploché konstrukci (1,7 mm)
    • bez oblasti necitlivosti
    • kabely PTFE optimalizované z hlediska vývinu plynu
    • jednoduché dálkové seřizování díky externímu zesilovači
    Detekce přítomnosti a polohy waferů „on Blade“
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kontrola přítomnosti vnitřním kanálem na podtlakové komoře

    Spolehlivá detekce waferů i v extrémně stísněném prostoru

    Řešení

    Optoelektronické snímače BOH společnosti Balluff umožňují spolehlivou kontrolu přítomnosti waferů úzkým vnitřním kanálem na podtlakové komoře. Jsou vybavené mikrooptikou s malým světelným bodem. Těsnicí funkce bude použita podle vašich individuálních konstrukčních požadavků.

    Speciální charakteristiky

    • mikrooptika s malým světelným bodem
    • robustní ocelové pouzdro s těsnicí funkcí podle vašich individuálních konstrukčních požadavků
    • pro podtlakové aplikace až 1 × 10-9 mbar
    • jednoduché dálkové seřizování díky externímu zesilovači
    Spolehlivá detekce waferů i v extrémně stísněném prostoru
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.