lineární přímý pohon
lineární přímý pohon

Vysoká energetická účinnost a kvalita pohonu přináší vysokou přesnost a dynamiku

Vysoce přesné a dynamické systémy měření polohy BML od firmy Balluff zajišťují vysokou energetickou účinnost a kvalitu pohonu. Měřicí systémy schopné pracovat v reálném čase tak poskytují optimální zpětnou vazbu o poloze s nejvyšší energetickou účinností garantující nejlepší kvalitu regulace – i v případě vysoce dynamických aplikací, kde činí pojezdová rychlost 10 m/s. Díky rozlišení 1 µm lze dosáhnout třídy přesnosti až ±7 µm.

Příklady aplikací

  • Lineární přímý pohon pro malé zdvihy

    Lineární přímý pohon pro malé zdvihy

    Řešení

    Vysoké pracovní frekvence a zrychlení lineárního pohonu pro malé zdvihy nenáročného na údržbu hravě zvládají naše magneticky kódované systémy měření polohy.
    Protože mezi stacionárním dílem a lehce pohyblivými saněmi lineárního pohonu není žádný kabel, odpadá řetěz energií. Díky tomu lze magneticky kódované měřicí těleso upevnit na spodní díl saní a hlavu snímače na základní desku. Hlava snímače načítá absolutně a bezdotykově aktuální polohu saní. Její přesný měřicí signál zajišťuje vysokou kvalitu regulace.

    Zvláštnosti

    • rychlé uvedení do provozu díky jednoduché instalaci
    • prostorově úsporný: nejlepší poměr zdvih–konstrukce
    • vysoká energetická účinnost: odladěný návrh zpětné vazby motoru
    Lineární přímý pohon pro malé zdvihy
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Optimální zpětná vazba polohy pro přímé pohony s délkou až 48 m

    Optimální zpětná vazba polohy pro přímý pohon s délkou až 48 m

    Řešení

    Pro zpětné hlášení polohy bezpřevodových lineárních přímých pohonů potřebujete absolutní vysoce přesné vícerotorové systémy měření dráhy. Vícerotorový absolutní systém měření dráhy BML-G je optimálním řešením pro zpětnou vazbu. Současné měření polohy více rotorů na jednom statoru snižuje systémové náklady. Velká vzdálenost mezi snímačem a měřicím tělesem zjednodušuje montáž a zvyšuje provozní spolehlivost.

    Zvláštnosti

    • není potřeba referenční jízda pro měřicí tělesa do 48 m: absolutní měřicí signál
    • optimální disponibilita – spolehlivý provoz: diagnostická funkce
    optimální zpětná vazba polohy pro přímý pohon s délkou až 48 m
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.