Zpětné hlášení polohy v momentovém motoru
Zpětné hlášení polohy v momentovém motoru

Ploché konstrukce pro velké duté hřídele

Momentové motory s magneticky kódovanými systémy měření úhlu BML jsou správnou volbou pro vysoce dynamické, rychlé a přesné měření pohybu a polohy.

Při použití v servomechanismu poskytují přesnou polohu. Jde o rozhodující faktor přesnosti polohování, energetické účinnosti, životnosti a konstrukce celé aplikace. Měřicí systémy s permanentně kódovaným magnetem lze díky malé hlavě snímače a plochému kódovacímu kotouči s velkým vnitřním průměrem dokonale integrovat do momentových motorů.

  • optimální kvalita regulace: vysoce přesný výsledek měření
  • trvale vysoká přesnost polohování: bez vůle a hystereze
  • plochý pohon: plochý kódovací kotouč
  • s rozhraním SIN-/COS a ABZ

Příklady aplikací

  • Přesné polohování výkyvného zařízení nástroje

    Přesné polohování výkyvného zařízení nástroje

    Řešení

    Magneticky kódovaný systém pro měření úhlu integrovaný v momentovém motoru je optimální pro přesné polohování výkyvného zařízení obráběcího centra. Napájení poháněných nástrojů, přívod chladicí kapaliny nebo datová vedení jsou zabezpečena proti otočení a jsou protažena velkým dutým hřídelem.

    Zvláštnosti

    • díky malé hlavě snímače se vejdou do každého výklenku
    • ideální pro duté hřídele: velký vnitřní průměr
    • jednoduchá montáž – vysoká provozní spolehlivost: velká vzdálenost mezi snímačem a kroužkem
    Přesné polohování výkyvného zařízení nástroje
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Dynamické otáčení a kývání průmyslových robotů

    Dynamické otáčení a kývání průmyslových robotů

    Řešení

    V reálném čase s vysokou přesností polohování a malými nároky na prostor – tyto výhody předurčují magneticky kódované systémy měření úhlu pro zpětné hlášení polohy v momentových motorech.

    Zvláštnosti

    • dlouhá disponibilita díky krátkým seřizovacím časům: bez vůle a hystereze
    • vysoká dynamika: vysoká frekvence taktů zvyšuje produktivitu
    • integrovatelné a energeticky účinné – štíhlý design a nízká hmotnost
    • vysoká hustota výkonu: není potřeba místo pro převodovku
    Dynamické otáčení a kývání průmyslových robotů
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.