lineární a rotační pohony
lineární a rotační pohony

Kompaktní vysoce přesná technika

Integrovaná řešení snímacích systémů jsou nepostradatelnou součástí kompaktního pohonu. Magneticky kódovaný systém měření dráhy a úhlu BML s bezkonkurenčně malými rozměry je vhodný pro přímou integraci do lineárních i rotačních pohonů.

Tyto systémy měření polohy se skládají ze snímače a magnetického měřicího tělesa, které má díky technologii Permagnet absolutně homogenní magnetické pole. To zaručuje funkční spolehlivost, nízkou hysterezi a minimální odchylky linearity.

Snímač se pohybuje ve vzdálenosti až 5 mm nad kódovaným měřicím tělesem a pracuje tak zcela bezkontaktně. Přitom dodává absolutní nebo inkrementální hodnotu signálu polohy.

Měřicí těleso je k dispozici jako pásový materiál pro lineární pohon a ve tvaru kruhu nebo disku pro rotační pohyby.
Velký výběr různých rozhraní (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link) poskytuje značnou flexibilitu.

Příklady aplikací

  • Velmi přesná zpětná vazba polohy pro rotační a výkyvné pohony

    Velmi přesná zpětná vazba polohy pro rotační a výkyvné pohony

    Řešení

    Aby byly splněny rostoucí bezpečnostní a ekologické standardy, musí procesní ventily regulovat průtok stále přesněji a s větší procesní spolehlivostí. Je-li v polohovém regulátoru nebo ve výkyvném pohonu přímo integrován systém kódového disku pro zpětnou vazbu polohy, je zajištěn přesný a procesně spolehlivý průtok.

    Zvláštnosti

    • rychlé uvedení do provozu: velké tolerance mezi snímačem a kódovým diskem
    • Možnost průchodu médií: snímač je umístěn mimo osu
    Velmi přesná zpětná vazba polohy pro rotační a výkyvné pohony
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Absolutní zpětná vazba motoru v reálném čase

    Absolutní zpětná vazba motoru v reálném čase

    Řešení

    S diskem absolutního kódování v kompaktním provedení máte k dispozici jednoduše integrovatelné, vysoce přesné řešení absolutní zpětné vazby pro zjišťování skutečné polohy motorů a pohonů. Systém s kódovacím diskem vám nabízí prvotřídní alternativu k běžným magnetickým, indukčním nebo optickým řešením.

    Zvláštnosti

    • žádné náročné najíždění referenčního bodu: absolutní měřicí systém
    • rychlé uvedení do provozu: velká vzdálenost mezi snímačem a kódovým diskem
    • necitlivý na tolerance obvodového házení, krátké montážní časy
    Absolutní zpětná vazba motoru v reálném čase
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Na míru upravená řešení zpětné vazby pro lineární a rotační pohony

    Na míru upravená řešení zpětné vazby pro lineární a rotační pohony

    Řešení

    Magneticky kódované systémy měření dráhy a úhlu jsou ideální pro přímou integraci do lineárních i rotačních pohonů. Můžete si vybrat z mnoha různých měřicích těles, která lze přizpůsobit různým požadavkům. Pokud se nehodí standardní provedení, je možné pro vás vyvinout vyhodnocovací elektroniky pro specifické aplikace nebo integrovat vhodný obvod do již existujícího návrhu elektroniky.

    Zvláštnosti

    • přímo integrovatelné
    • velký výběr měřicích těles
    Na míru upravená řešení zpětné vazby pro lineární a rotační pohony
    Najít vhodné výrobky Ke stažení

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.