Vodní ocelové konstrukce
Vodní ocelové konstrukce

Precizní řízení funkční infrastruktury

Hydraulika ve vodních ocelových konstrukcích otevírá nové vodní cesty, kontroluje příliv, odliv a rozdíly hladin pomocí stavidel a vrat a rozšiřuje silniční síť s tunely a mosty. Pro řízení strojů a zařízení jsou dokonalým řešením naše systémy pro měření polohy a snímače. Vysoká přesnost a mimořádná odolnost poskytuje dlouhodobou stabilitu.

Příklady aplikací

  • Snímání koncových poloh čističe česlí

    Bezproblémový provoz vodních elektráren

    Řešení

    Shrabky na vtoku vodních elektráren negativně ovlivňují výkon, a tím hospodárnost zařízení. V nejhorším případě dojde k odstavení zařízení, což způsobí vysoké náklady. Naše indukční snímače BHS odolné vůči vysokému tlaku jednoduše a spolehlivě snímají koncové polohy čističe česlí, a fungují proto jako bezpečnostní a ochranný systém pro vodní elektrárny.

    Speciální charakteristiky

    • vysoká pevnost v tlaku
    • jednoduchá instalace
    • pro všechny typy válců v rozsahu M5–M18
    Snímání koncových poloh čističe česlí ve vodních elektrárnách
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Řízení vrat

    Spolehlivé a přesné řízení jezu

    Řešení

    Požadavky na jez dalece překračují pouhé otevírání a zavírání vrat. Musí být brán ohled na rybí přechody a úroveň hladiny musí být regulována plně automaticky. Naše snímače polohy BSI spolehlivě a přesně snímají mezipolohy vrat. Snímače s kovovým pouzdrem a velkým rozsahem tolerance teplot jsou zkonstruovány speciálně pro venkovní použití.

    Speciální charakteristiky

    • absolutní snímání úhlu pro přesné polohování
    • velký rozsah teplot pro venkovní použití
    • ideální pro drsné podmínky: Kovové pouzdro a vysoká třída ochrany
    Spolehlivé a přesné řízení jezu
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Otevírání a zavírání zdymadel

    Spolehlivé a přesné řízení zdymadel

    Řešení

    Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL ProCompact HB použité v hydraulickém válci zajišťují efektivní a spolehlivé překonávání rozdílných hladin na zdymadlech a sledují polohu vrat. Vyznačují se bezdotykovým principem funkce a dlouhou životností.

    Speciální charakteristiky

    • ocel pro použití v pobřežních oblastech
    • s kabelovým ochranným systémem použitelné i převážně pod vodou
    • téměř neomezená životnost díky bezdotykovému principu funkce
    Spolehlivé a přesné řízení zdymadel
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Zvedání a spouštění mostů

    Efektivní řízení pohyblivých mostů pro plynulou dopravu

    Řešení

    Aby nedocházelo ke zbytečnému zdržování dopravy, počítá se při zvedání a spouštění mostů každá minuta. Naše velmi přesné magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL integrované do hydraulických válců zajišťují rychlé zvedání a spouštění. Naše indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku spolehlivě detekují koncové polohy válce a přesně umisťují mostní díl.

    Speciální charakteristiky

    • snímání polohy a rychlosti
    • odolný vůči vysokému tlaku do 500 bar
    • cenově příznivé řešení sledování koncových poloh
    Zvedání a spouštění pohyblivých mostů
    Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Polohování mnohatunových mostů

    Přesné polohování válců pro velké zatížení

    Řešení

    Při stavbě mostů speciální válce pro velké zatížení provádějí horizontální posuvné a vertikální zvedací pohyby, aby mohly pohybovat mnohatunovými mostními prvky. Synchronní a milimetrově přesné polohování mnohatunových mostních prvků přebírá náš magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL Stab CD, který je vestavěný v tlakové oblasti válců pro velké zatížení a vysokotlakých válců.

    Speciální charakteristiky

    • pro montáž v tlakovém rozmezí do 1 000 bar
    • Rozlišení až 1 μm pro synchronní a milimetrově přesné polohování
    • prostor ohrožený výbuchem zóna 2, způsob ochrany proti vznícení "nA"
    Polohování mnohatunových mostů
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.