Hornictví, povrchová těžba / těžba surovin
Hornictví, povrchová těžba / těžba surovin

Absolutní robustnost, maximální spolehlivost

Hluboko pod zemí vládnou zvýšené teploty, extrémní vibrace a rázové zatížení. V těchto podmínkách je nezbytné používat odolnou a stabilní techniku. Naše robustní, neopotřebující se a velmi přesné systémy měření dráhy jsou vhodné zejména pro práci v extrémním zatížení. Díky 25 letům zkušeností s měřením dráhy v báňském průmyslu a maximální přesnosti systémy společnosti Balluff poskytují pracovníkům maximální bezpečnost.

Příklady použití

  • Podpora důlních chodeb

    Bezpečnost v důlních chodbách díky přesným systémům pro měření polohy

    Řešení

    Aby byli horníci v důlních chodbách chránění před padajícím kamením, používají se štíty s hydraulickými válci. Naše v hydraulických válcích integrované magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL konstrukční řady K umožňují přesné polohování a spolehlivé sledování štítů.

    Speciální charakteristiky

    • kompaktní konstrukce
    • provedení s ochranou proti výbuchu
    • z oceli
    V báňském průmyslu jsou důlní chodby podepřeny štíty s hydraulickými válci
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování hloubky děr při těžbě surovin

    Efektivní těžba surovin díky spolehlivému sledování hloubky děr

    Řešení

    Při vrtání vývrtů pod zemí sledují hloubku díry naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL Profil namontované mimo válec. Mimořádně robustní systémy pro měření polohy spolehlivě pracují i v extrémních podmínkách. Zajišťují tak potřebnou bezpečnost v důlních chodbách a efektivní těžbu surovin.

    Speciální charakteristiky

    • jednoduchá instalace a rychlá výměna, protože jsou namontované zvenku
    • mimořádně odolné proti rázům a vibracím
    • spolehlivý i při vysokých okolních teplotách
    Sledování hloubky díry při těžbě surovin
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Polohování vrtáku při odebírání půdních vzorků

    Efektivní vyhledávání nových nalezišť surovin pomocí bezdotykových systémů pro měření polohy

    Řešení

    Mobilní vrtáky při hledání nových nalezišť surovin odebírají půdní vzorky, aby se potvrdila potenciální ložiska. Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL PF se vyznačují plochou konstrukcí a spolehlivě zajišťují správnou hloubku díry. Víte tak, kde se vrták nachází.

    Speciální charakteristiky

    • plochá konstrukce, úspora prostoru na mobilních strojích
    • robustní profilové těleso
    • neopotřebitelný, protože funguje bezdotykově se snímačem polohy ve vzdáleností až 15 mm od snímače dráhy
    Sledování hloubky díry na mobilním vrtáku
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Řízení posuvného válce při stavbě tunelů

    Efektivní a bezproblémový průběh vrtání díky magnetostrikčním měřicím systémům pro snímání polohy BTL

    Řešení

    Vrtací stroje při stavbě tunelů odebírají kámen centimetr po centimetru. Potřebné síly poskytují posuvné válce, které nepřetržitě pohání vrtací hlavu ve skále. Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL odolné proti vibracím přesně hlásí správnou polohu pístu i v extrémních podmínkách a umožňují bezproblémový proces vrtání.

    Speciální charakteristiky

    • spolehlivý
    • neopotřebitelný: dlouhá životnost pro maximální disponibilitu zařízení
    • odolný vůči vibracím: použití za extrémních podmínek
    vrtací stroj při stavbě tunelů
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.