Námořní a lodní technika
Námořní a lodní technika

Senzorika, která odolává působení chemických prvků

Na námořní a lodní techniku jsou kladeny mimořádné požadavky. Mimo jiné musí pohybovat těžkými břemeny, nastavovat lodní šroub, regulovat stabilizátory a udržovat kurz. A to vše v drsných klimatických podmínkách na moři. Hydraulika má při těchto výzvách převahu nad jinými řešeními. I k tomu je nutná vodná senzorika. Spolehlivá a robustní technika společnosti Balluff zvládající silný vítr, mořské vlnobití a agresivní slanou vodu.

Příklady aplikací

  • Řízení lodních stabilizátorů

    Spolehlivě proti kolébání lodi

    Řešení

    Právě při námořních plavbách představuje vlnobití problém pro mnoho cestujících. Stabilizátory omezují kolébání lodi. Přitom se v závislosti na poloze mění optimální úhel, aby loď ve vodě byla pokud možno stále ve svislé poloze. Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL HB spolehlivě zajistí správné nastavení úhlu.

    Speciální charakteristiky

    • vodotěsný, IP 69K
    • konektor s přípravou pro ochrannou hadici
    Řízení lodních stabilizátorů
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Nastavení lodního kormidla

    Správný kurz díky kontrole polohy kormidla

    Řešení

    Aby loď držela správný kurz, umožňuje technika pro měření polohy společnosti Balluff nepřetržité sledování polohy lodního kormidla. Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL Stab a BTL Profil průběžně kontrolují polohu kormidla, která pak případně může být změněna.

    Speciální charakteristiky

    • bezdotykový
    • BTL Stab: chráněný díky integraci do válce
    • tyčová (Stab) nebo profilová (Profil) konstrukce
    Nastavení lodního kormidla
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Zajištění manévrovatelnosti

    Spolehlivé řízení i za obtížných podmínek

    Řešení

    Pro vysokou rychlost na rozbouřeném moři nebo pro manévrovatelnost při pomalé jízdě se používají tryskové pohony. V nich jsou hydraulické válce, které pohybují posuvnou klapkou a tryskou a tím nastavují směr a rychlost pohybu. Naše kompletně do válců integrovatelné magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL spolehlivě měří tyto pohyby a zajišťují manévrovatelnost.

    Speciální charakteristiky

    • lze kompletně integrovat do válců
    • necitlivý na ocel
    • K dispozici je příslušenství pro protažení kabelu válcem (ocel, IP 67)
    Zajištění manévrovatelnosti na rozbouřeném moři
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Ovládání stavitelného šroubu

    Rozhodující výhoda pro lodní pohon

    Řešení

    Stavitelný šroub poskytuje rozhodující výhodu pro lodní pohon. Vyplatí se zejména při často se měnících rychlostech, například u přívozů nebo během křižování. Nastavení úhlu se provádí hydraulicky a úhel je spolehlivě sledován naším trojnásobným redundantním magnetostrikčním měřicím systémem pro snímání polohy BTL.

    Speciální charakteristiky

    • Bezpečnost, jednoduchá dodatečná montáž – kompatibilní se standardním systémem BTL
    • Stavové diody, 3 ks
    • Certifikát GL (Germanischer Lloyd)
    Ovládání stavitelného šroubu lodního pohonu
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Zvedání břemen

    Spolehlivé snímání koncové polohy pro bezpečnou práci na moři

    Řešení

    Při zvedání těžkých břemen na moři se používají jeřáby. Pro bezpečnou práci je nutná hydraulika a senzorika přizpůsobená drsným podmínkám na moři. Naše indukční snímače s ochranou proti výbuchu spolehlivě snímají koncovou polohu námořních jeřábů. Práce je tak bezpečnější.

    Speciální charakteristiky

    • odolný vůči vysokému tlaku (až 500 bar)
    • k dispozici verze pro vysoké teploty
    • široký sortiment k montáži do každého typu válce
    • spolehlivý i při silném vlnobití
    Námořní jeřáb
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Kompenzace pohybu vln

    Pro bezpečnost na širém moři

    Řešení

    Inteligentní hydraulický systém s naším trojnásobně redundantním magnetostrikčním měřicím systémem pro snímání polohy BTL kompenzuje kolébání lodi. Osoby tak mohou bezpečně vstoupit ze zásobovací lodi na plošinu nebo námořní větrnou elektrárnu i za silného vlnobití.

    Speciální charakteristiky

    • maximální bezpečnost díky redundanci
    • mimořádně vhodné pro komplexní řízení, protože umožňuje regulaci
    Inteligentní hydraulický systém s naším trojnásobně redundantním magnetostrikčním měřicím systémem pro snímání polohy BTL kompenzuje kolébání lodi
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.