Těžba ropy a plynu
Těžba ropy a plynu

Pro efektivní těžbu ropy a plynu

Ropa a plyn jsou stále ještě základním zdrojem energie. Ubývající zdroje vyžadují stále větší úsilí při těžbě fosilních zdrojů energie a použití nových a efektivnějších metod. Kromě toho drsné okolní podmínky a další mechanické namáhání vyžaduje mimořádně spolehlivou a odolnou techniku. A právě při těchto výzvách nastupujeme my. S precizními a robustními snímači nenáročnými na údržbu a s ochranou proti výbuchu. Tyto snímače s ochranou proti výbuchu jsou mezinárodně schválené a jsou ideální pro použití při těžbě ropy a plynu.

Příklady aplikací

  • Udržování napnutí lana

    Spolehlivé zpětné hlášení polohy pro napnutá lana

    Řešení

    Plovoucí vrtné plošiny jsou spojeny s mořským dnem drátěným lanem. Aby nedošlo k poškození, musí být stále napnutá. Při vlnobití to může být obtížné. Napínací zařízení hydraulicky upravuje napnutí. Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL zaručují spolehlivé zpětné hlášení polohy pístu ve válci.

    Speciální charakteristiky

    • mnoho rozhraní
    • prostorově úsporné při montáži ve válci
    • bez opotřebení, protože jsou bezdotykové
    Udržování napnutí drátěného lana plovoucích vrtných plošin
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování napětí stoupací trubky

    Měření polohy zaručuje inteligentní nivelaci a udržování napětí

    Řešení

    Úkolem kompenzačních válců hřídelí je udržovat předepsané napnutí vrtacího ústrojí a kompenzovat pohyby hřídele. Hydraulické válce jsou umístěny mezi vrtací tyčí a vrtnou věží. Vybavené našimi magnetostrikčními měřicími systémy pro snímání polohy BTL nivelují inteligentní hydraulické pohyby a zajišťují potřebné napnutí stoupací trubky. Je jedno, jak silně se kymácí plovoucí vrtná plošina.

    Speciální charakteristiky

    • Délka až 7,6 m
    • ochrana proti výbuchu v pouzdře z ušlechtilé oceli
    Sledování napnutí stoupací trubky při těžbě ropy a plynu
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Polohování vrtacího ústrojí

    Certifikovaná ochrana proti výbuchům

    Řešení

    Aby se dosáhlo rychlého a efektivního vrtání, automatický podavač trubek polohuje trubky vrtacího ústrojí ze zásobníku přímo nad vrtanou dírou. Silný hydraulický systém musí pohybovat těžkými tyčemi. Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL podporují hydraulický systém a rozhodujícím způsobem tak přispívají k rychlému a správnému polohování tyčí.

    Speciální charakteristiky

    • vysoký teplotní rozsah
    • robustní s dlouhou životností
    Polohování vrtacího ústrojí při těžbě ropy a plynu
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Řízení ventilů

    Certifikovaná ochrana proti výbuchům

    Řešení

    Regulační a uzavírací armatury musí fungovat i v náročných podmínkách. Zejména když důležitou roli hraje ochrana proti výbuchu. Naše certifikované magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL zaručují spolehlivost a bezpečnost lidí a techniky.

    Speciální charakteristiky

    • vysoká spolehlivost
    • mnoho mezinárodních certifikátů, mimo jiné ATEX, IECEx
    Řízení ventilů při těžbě ropy a plynu
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Polohování ropných těžních zařízení

    Přesným vyrovnáním proti opotřebení

    Řešení

    Kvůli minimalizaci zatížení a opotřebení musí být těžní čerpadla přesně vyrovnána nad vrtaným otvorem. S tím pomáhají naše snímače náklonu BSI. Díky vysoké třídě ochrany IP 67 jsou dokonale vhodné pro použití v drsných podmínkách. Prostřednictvím analogových úhlových hodnot pomáhají s precizním polohováním čerpadel.

    Speciální charakteristiky

    • Ideální pro použití v náročných podmínkách díky třídě ochrany IP 67
    • přesné absolutní měření úhlu
    • kompaktní pouzdro
    Polohování ropného těžního zařízení pomocí snímačů náklonu
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování ropných těžních zařízení

    Senzorika, která se osvědčila v náročných podmínkách

    Řešení

    Po otevření ropného pole pracují těžní zařízení téměř automaticky. Jejich parametry jsou trvale sledovány snímači a automatizovanými dálkovými systémy. V tomto tvrdém prostředí přímo na těžním zařízení se díky robustní konstrukci osvědčily naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL. Zajišťují spolehlivé a přesné sledování polohy a dráhy.

    Speciální charakteristiky

    • robustní konstrukce
    • přesné měření dráhy a polohy
    • délka až 7,6 m
    Sledování ropných těžních zařízení magnetostrikčními systémy pro měření polohy
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.