Lisy
Lisy

Ať už se jedná o automobilový průmysl, gumárenský průmysl, nebo o zpracování dřeva a kompozitních materiálů, například z uhlíkových vláken: lisy jsou nepostradatelným nástrojem současného průmyslu. Každý pohyb musí být neustále sledován, aby byla trvale zajištěna vysoká opakovatelnost a přesnost. Rozsáhlý sortiment našich výrobků zaručuje konstantní kvalitu výrobků jak v kusové výrobě, tak na dlouhých lisovacích linkách.

Příklady aplikací

  • Sledování rovnoběžnosti lisování na zařízeních pro třískové desky

    Optimální výsledky při výrobě třískových desek

    Řešení

    Vysoká okolní teplota nehraje pro naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL žádnou roli: až 60 válců zajišťuje v zařízeních na výrobu třískových desek optimální výsledek i při zvýšené teplotě. Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL integrované do hydraulických válců sledují závěrnou výšku a rovnoběžnost lisu. Zajišťují, že jsou spolehlivě a přesně dodržovány rozměry zpracovávaných třískových desek.

    Speciální charakteristiky

    • chráněné proti výbuchu
    • zvýšený teplotní rozsah
    • lze namontovat do válce
    Sledování rovnoběžnosti lisování na zařízeních pro třískové desky
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Vulkanizace pneumatik

    Vysoká opakovatelnost při tváření kompozitních materiálů

    Řešení

    Při hydraulickém lisování polotovarů pneumatik za tepla jsou klíčové stále stejný tvar a kvalita. Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL s bezdotykovým měřicím principem zajišťují vysokou opakovatelnost výroby. Zajišťují nejen vždy stejné výsledky, ale také konstantní kvalitu.

    Speciální charakteristiky

    • bezdotykový princip měření pro maximální životnost i v krátkých časech cyklu
    • mimořádně přesné pro konstantní kvalitu
    • profilová konstrukce pro jednoduchou instalaci
    hydraulický lis pro lisování polotovarů pneumatik za tepla
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Tváření kompozitních materiálů

    Vysoká opakovatelnost při tváření kompozitních materiálů

    Řešení

    Při výrobě plastových součástí z uhlíkových vláken (CFK) má pro optimální výsledek klíčový význam jednotný tlak na rohože utkané z uhlíkových vláken. Naše tepelně odolné magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL zajišťují jednotné tváření plastu a zaručují rovnoměrný tlak při každém lisovacím procesu. I při vysokých teplotách pracují s vysokou přesností a velkou opakovatelností – s jakýmkoliv tvarem.

    Speciální charakteristiky

    • vysoký teplotní rozsah
    • velká opakovatelnost
    • i s několika snímači polohy pro sledování obou stran lisu
    Vysoká opakovatelnost při tváření kompozitních materiálů
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Lisování kovů

    Přesné řízení kovového lisu při všech dávkách

    Řešení

    Produktivní a flexibilní: Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL snímají pohyby kovového lisu tak přesně, že mohou být používány při různém tváření a pro každý zhotovovaný díl. Přispívají k optimálnímu průběhu výrobních procesů a výroby různých dávek.

    Speciální charakteristiky

    • různé konstrukce pro externí a interní montáž
    • různé mechanické příslušenství
    • různá rozhraní pro jednoduché připojení k řízení
    Přesně snímají pohyby kovového lisu magnetostrikčními systémy pro měření polohy
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.