Pohyblivá platforma
Pohyblivá platforma

Špičkové měření dráhy zajišťující dynamiku a spolehlivost

Inteligentní hydraulické válce s integrovanými systémy měření polohy jsou jádrem pohyblivých platforem, které hrají rozhodující roli v průmyslu a výzkumu. Ať už se jedná o vývoj vozidel, školení pilotů, lodní plavbu ,nebo lékařskou techniku, válce a jejich systémy měření dráhy zaručují dynamickou regulaci a především spolehlivý provoz platforem v nejrůznějších oblastech výzkumu. Naše magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL jsou nejvhodnější pro integraci do hydraulických válců.

Příklady aplikací

  • Kontrola náklonu vlaku

    Rychleji a spolehlivěji do cíle

    Řešení

    Aby se zkrátila cestovní doba a zvýšila rychlost jízdy v zatáčkách, vyklánějí se rychlíky až o 8°. Hydraulické válce s našimi redundantními magnetostrikčními měřicími systémy pro snímání polohy BTL zajišťují optimální úhel v každé zatáčce. Při maximální bezpečnosti cestujících.

    Speciální charakteristiky

    • spolehlivá funkce i při rázech a vibracích
    • zvýšená bezpečnost díky redundanci
    • velký teplotní rozsah
    Kontrola náklonu vlaku
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Polohování pacientů

    Milimetrově přesné polohování pro účinné a šetrné vyšetření

    Řešení

    Přesné nastavení polohy pacientů je nezbytné pro účinné a šetrné radiologické vyšetření. Z tohoto důvodu jsou naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL integrovány do hydraulických válců hexapodů. Kontrolují a měří pohyb v absolutních hodnotách a umožňují milimetrově přesné polohování.

    Speciální charakteristiky

    • vysoká opakovatelnost
    • absolutní měření
    • indikace provozního stavu pomocí stavových diod
    přesné uložení pacientů
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Regulace leteckých simulátorů

    Pro bezpečnost člověka a stroje

    Řešení

    Letecké simulátory, na kterých se piloti připravují na svůj běžný pracovní den, se pohybují pomocí vysoce dynamických hydraulických systémů. Podporu jim poskytuje náš magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL Stab mimo jiné díky vysoké frekvenci měření hodnot. Jsou nejvhodnější pro použití v hydraulických pohonech.

    Speciální charakteristiky

    • k dispozici jsou kompletní sady k dodatečnému vybavení stávajících systémů
    • mnoho rozhraní
    • mimořádně rychlé
    Regulace leteckých simulátorů
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.