Výroba energie
Výroba energie

Bezpečná a spolehlivá výroba energie

Rozdělení výroby energie na velký počet jednotlivých systémů a bezprostřední vliv extrémních okolních faktorů kladou vysoké požadavky na kvalitu používaných komponentů. Je jedno, jestli se jedná o obnovitelné zdroje energie, nebo konvenční výrobu energie, naše snímače a systémy přesvědčí vynikající bezpečnostní, robustností a spolehlivostí.

Příklady aplikací

  • Regulace rozváděče plynových turbín

    Dynamická regulace plynových rozvaděčů

    Řešení

    Rozvaděče vedou výfukové plyny plynové turbíny do obtokového komínu nebo do vyvíječe páry pomocí odpadního tepla. Hydraulické systémy s našimi integrovanými magnetostrikčními měřicími systémy pro snímání polohy BTL postupně otevírají a zavírají tyto plynové rozvaděče. Pracují dynamicky, jsou kompaktní a lze je používat i ve výbušném prostředí.

    Speciální charakteristiky

    • Varianty s ochranou proti výbuchu pro použití v potenciálně explozivním prostředí
    • kompaktní provedení
    • vhodné pro dynamické aplikace
    Regulace rozváděče plynových turbín
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Řízení klapek v elektrárnách

    Bezpečný provoz elektráren se spolehlivým řízením klapek

    Řešení

    Klapky zajišťují spolehlivý průběh práce v elektrárnách a kontrolují plyn nebo výfukový plyn. Robustní hydraulické válce s naším magnetostrikčním měřicím systémem pro snímání polohy BTL zajišťují včasné a spolehlivé otevírání a zavírání použitých klapek. Přispívají k bezproblémovému provozu elektráren.

    Speciální charakteristiky

    • široký rozsah teplot pro venkovní použití
    • lze namontovat do válce
    • spolehlivý
    Řízení klapek v elektrárnách
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování rychlouzavíracích ovládacích ventilů

    Bezpečné sledování ventilů redundantním systémem

    Řešení

    V případě rychlouzavíracích ovládacích ventilů mají klíčový význam permanentní kontrola a maximální bezpečnost. Pomocí redundantních systémů se provádí nepřetržitá kontrola. Náš kompaktní a vícenásobně redundantní magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL 7 nabízí dva nebo tři kompletně oddělené systémy v jednom pouzdře. Integrace nezávislých měřicích tras a elektroniky zajišťuje maximální bezpečnost. Náš robustní systém pro měření polohy můžete nakonfigurovat podle vašich požadavků.

    Speciální charakteristiky

    • kompaktní a prostorově úsporný
    • bez opotřebení, protože jsou bezdotykové
    • Kontrola všech kanálů pomocí diod
    Sledování rychlouzavíracího ovládacího ventilu
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování slunce parabolickými zrcadly

    Precizní snímání polohy pro vyšší stupeň účinnosti

    Řešení

    Pro dosažení vysokého stupně účinnosti musí solární tepelná elektrárna s parabolickými zrcadly nepřetržitě sledovat pohyb slunce a přesně zaměřovat trubky přijímače. Naše magneticky kódované systémy měření dráhy BML jsou umístěny přímo na rotujícím hřídeli a umožňují přesné snímání polohy.

    Speciální charakteristiky

    • přímé měření
    • precizní snímání polohy
    • Stanovení referenčních bodů
    Precizní snímání polohy na solární tepelné elektrárně s parabolickými zrcadly pro vyšší stupeň účinnosti
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Nastavování rozváděcích a oběžných lopatek Kaplanových turbín

    Optimální přizpůsobení oběžného kola průtočnému množství

    Řešení

    Pomocí našich magnetostrikčních měřicích systémů pro snímání polohy BTL můžete flexibilně nastavovat rozváděcí a oběžné lopatky Kaplanových turbín. BTL profil ovládá přesnou polohu rozváděcích lopatek v závislosti na tom, kolik vody proudí do turbíny. Proto je do hřídele integrován náš magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL, aby se lopatky oběžného kola přizpůsobily různému průtočnému množství.

    Speciální charakteristiky

    • po vypnutí elektrického napětí není nutná referenční jízda
    • robustní a bezdotykové
    • vysoká třída ochrany
    • tlakuvzdorné pro integraci do hydraulických válců
    Nastavování rozváděcích a oběžných lopatek Kaplanových turbín
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Přizpůsobení úhlu náběhu podle síly větru

    Účinné větrné elektrárny díky adaptaci na větrné podmínky

    Řešení

    Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL byly vyvinuty speciálně pro použití v hydraulických válcích větrných elektráren. V závislosti na síle větru se mění nastavení úhlu náběhu listů rotoru. Tím se bezdotykově maximalizuje výroba proudu a je zaručena nejvyšší bezpečnost zařízení.

    Speciální charakteristiky

    • bezdotykový = nenáročný na údržbu
    • odolný vůči tlaku do 600 bar
    • odolný proti vibracím a nárazu pro stabilní použití v nepříznivém prostředí
    Účinné větrné elektrárny díky adaptaci na větrné podmínky
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.