Ocelářský a hutní průmysl
Ocelářský a hutní průmysl

Spolehlivé při vysokých teplotách, rázech a vibracích

Výroba oceli probíhá za nejnáročnějších podmínek při vysoké teplotě, rázech a vibracích. To na jedné straně vyžaduje spolehlivý proces s nejvyšší dostupnou úrovní řízení kvality a na druhé straně zařízení špičkové kvality. K těmto účelům nabízíme optimální, mezinárodně schválenou senzoriku a příslušnou síťovou a spojovací techniku.

Příklady aplikací

  • Polohování válců

    Přesné navíjení svitků

    Řešení

    Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL navíjejí kovové pásy s vysokou přesností. Vedou přítlačný válec v závislosti na průměru válce pro optimální role s ocelovým pásem.

    Speciální charakteristiky

    • absolutní výstupní signál
    • mimořádně přesné pro precizní vedení přítlačného válce
    • včetně systému IO-Link pro jednoduché propojení
    Polohování válců
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Nastavení mezery válců

    Velká přesnost během válcování za tepla nebo studena

    Řešení

    Náš magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL se stupněm krytí IP 69K zajišťuje precizní práci během válcování za tepla nebo za studena: Systém pro měření polohy s vysokou přesností udržuje nastavenou mezeru mezi válci. Je absolutně těsný a nevyžaduje dodatečnou ochranu ani při nepřetržitém vodním chlazení válcovacích stolic.

    Speciální charakteristiky

    • velká přesnost pro precizní práci
    • Ocelové pouzdro pro náročné aplikace
    • absolutně těsný, i při nepřetržitém vodním chlazení
    Nastavení válcování za tepla nebo za studena
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Řízení vedení vývalků

    Přesné polohování vývalků ve válci

    Řešení

    Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL v hydraulickém válci přesně polohují a vedou vývalky. Kontrolují správné nastavení bočních vedení a provázejí vývalky během průchodu válcovací stolicí. Systém navíc spolehlivě kompenzuje velké síly, které vznikají během tváření.

    Speciální charakteristiky

    • Modul RRM (Rapid Replacement Module) pro rychlou výměnu bez přerušení hydraulického obvodu
    • odolný proti působení vibrací a rázů
    Přesné polohování vývalků ve válci
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování pohybu licí pánve

    Spolehlivý a bezpečný licí proces

    Řešení

    Pouze přesnými pohyby licích pánví je optimálně řízen proces odlévání oceli a nepřetržitě plněno správné množství oceli do zařízení pro průmyslové lití. Naše magnetostrikční systémy pro měření polohy BTL7 s dvojnásobnou a trojnásobnou redundancí nabízejí absolutní bezpečnost a maximální spolehlivost pro nepřetržitý licí proces.

    Speciální charakteristiky

    • Redundance pro absolutní bezpečnost
    • nejvyšší disponibilita díky kompletně nezávislým systémům v jedné hlavě
    • jednoduchá dodatečná montáž díky kompatibilitě se standardním systémem BTL
    Sledování pohybu licí pánve
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Regulace přívodu vzduchu a plynu do vysoké pece

    Spolehlivé řízení ventilů a klapek na vysoké peci

    Řešení

    Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL regulují přívodní a odpadní vzduch při výrobě surového železa, protože řídí ventily a klapky na vysoké peci. Navíc je do elektronické hlavy integrován snímač teploty, který správně měří systémovou teplotu a bezpečnost vašich zařízení.

    Speciální charakteristiky

    • Měření teploty integrované do systému měření polohy
    • Verze s ochranou proti výbuchu
    • Bezdotykový princip funkce
    Regulace přívodu vzduchu a plynu do vysoké pece
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Řízení pohybu koksovacích strojů

    Spolehlivé řízení při vysokých teplotách

    Řešení

    Pro náš magnetostrikční měřicí systém pro snímání polohy BTL vestavěný v hydraulickém válci nejsou extrémně vysoké teploty žádný problém: Systém řídí všechny pohyby koksovacích strojů až do teploty 100 °C. Robustní kovové pouzdro v provedení IP 67 a kabel PTFE dokonce umožňují použití systému pro měření polohy při teplotě až 200 °C.

    Speciální charakteristiky

    • odolnost proti vysoké teplotě pro použití na agregátu pece
    • kovové pouzdro se stupněm krytí IP 67
    • různá rozhraní
    Řízení pohybu koksovacích strojů
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.