Dřevozpracující a papírenský průmysl
Dřevozpracující a papírenský průmysl

Efektivní zpracování dřeva a papíru

Od surových prken až po jemný papír – inteligentní snímače a systémy měření polohy pro stroje na zpracování dřeva a výrobu papíru pro dosažení vyšší efektivity. Ačkoliv jsou snímače v lesních provozech a pilařském průmyslu vystaveny nejdrsnějším podmínkám, musí pracovat extrémně spolehlivě. Naše inovační technologie snímačů jsou robustní a precizní a umožňují rychlý a automatizovaný průběh procesů.

Příklady aplikací

  • Řízení procesu navíjení papíru

    Efektivní navíjecí proces při výrobě papíru

    Řešení

    Nejmodernější hydraulický systém a technika měření polohy zvládají vysoké rychlosti v procesu navíjení papíru. Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL skryté v hydraulickém válci neustále hlásí přesnou polohu.

    Speciální charakteristiky

    • různá rozhraní
    • možnost vysokých rychlostí měření hodnot
    nejmodernější hydraulický systém a technika měření polohy řídí proces navíjení při výrobě papíru
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Hydraulická regulace nátoku materiálu

    Optimální výsledek při výrobě papíru

    Řešení

    Při výrobě papíru nátok materiálu rovnoměrně rozděluje suspenzi materiálu na sítu. Hydraulické komponenty řídí formátovací štíty a spodní břit nátoku materiálu. Naše přesné systémy pro měření polohy v hydraulických válcích spolehlivě zajišťují kvalitu i v agresivním prostředí díky ocelové hlavě snímače.

    Speciální charakteristiky

    • pro použití v agresivním prostředí: ocelová hlava snímače
    • necitlivý vůči vibracím
    • IP 69K
    Hydraulická regulace nátoku materiálu při výrobě papíru
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování nože odkorňovače při výrobě dýhy

    Optimální výsledek při výrobě dýhy

    Řešení

    Inteligentní válce s naším vestavěným magnetostrikčním měřicím systémem pro snímání polohy BTL zajišťují konstantní přítlačný tlak nože. Přesně řídí svou polohu při loupání kmenů stromů při výrobě dýhy.

    Speciální charakteristiky

    • vhodné k regulaci
    • necitlivý vůči rázům
    • Kovové pouzdro IP 67 – ochrana před třískami, pilinami
    Sledování nože odkorňovače při výrobě dýhy
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Nastavení polohy pilového listu

    Nastavení jednotlivých listů pro optimální využití dřeva

    Řešení

    Při obrábění dřeva řídí hydraulické válce pilové listy a naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL spolehlivě a přesně snímají polohu. Může se tak jednotlivě nastavovat poloha každého pilového listu, což umožňuje mimořádně rychlou změnu řezného plánu.

    Speciální charakteristiky

    • možnost použít několik snímačů polohy
    • odolný vůči vibracím
    Nastavení polohy pilového listu při obrábění dřeva
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Polohování kmenů stromů ve vertikálních pásových pilách

    Vysoká opakovatelnost při řezání vertikálními pásovými pilami

    Řešení

    Rychlý a flexibilní: Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL zajišťují, že se kmen stromu po každém řezu posune o požadovanou tloušťku prkna.

    Speciální charakteristiky

    • tlakuvzdorný a určený k integraci do hydraulických válců
    • vysoká opakovatelnost
    • možnost výměny elektronické hlavy v servisním případě
    Polohování kmenů stromů ve vertikální pásové pile
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.

  • Sledování hydraulických válců na odkorňovacím zařízení

    Přesné sledování polohy pístu pro obrábění kmenů stromů s různými tloušťkami

    Řešení

    Aby mohly být kmeny stromů s různou tloušťkou optimálně přiváděny do odkorňovacího zařízení, používají se v hydraulických válcích naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL odolné proti vibracím. Spolehlivě sledují polohu pístu podávací jednotky.

    Speciální charakteristiky

    • spolehlivý, s vysokou třídou ochrany
    • robustní pouzdro
    • přímé vyhodnocení signálu nebo pomocí vyhodnocovacích jednotek pro všechny řídicí a regulační systémy
    Sledování hydraulických válců na odkorňovacím zařízení
    Najít vhodné výrobky Downloads

    Průmyslový tým

    Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.