Bezpečnost v oblastech s nebezpečím výbuchu
Bezpečnost v oblastech s nebezpečím výbuchu

Bezpečnost v oblastech s nebezpečím výbuchu

V oblastech s nebezpečím výbuchu lze řadu úkolů vyřešit jen prostřednictvím spolehlivého zjištění polohy. Například sledování hydraulických nebo pneumatických válců, kontrola hydraulicky nebo pneumaticky ovládaných ventilů, jakož i zjišťování stavu naplnění.

Firma Balluff vám nabízí bezdotykově měřící mikropulzní snímače dráhy i další snímače v různých provedeních pro různé zóny s nebezpečím výbuchu. Se základními mezinárodními certifikacemi, jako je ATEX (EU), IECEx (mezinárodní), NEC

(USA) nebo CEC (Kanada), jakož i dalšími regionálními homologacemi. Můžete tak vaše standardizovaná zařízení a komponenty bezpečně prodávat na světových trzích a instalovat po celém světě.

Příklady aplikací

  • Zpětná vazba polohy pomocí systémů měření dráhy

    Bezpečná zpětná vazba polohy pro všechny zóny s nebezpečím výbuchu

    Řada aplikací v oblastech s nebezpečím výbuchu vyžaduje pro spolehlivou zpětnou vazbu polohy použití systémů měření dráhy. Například regulační a uzavírací armatury v odvětví těžby ropy a plynu, v rafinériích a v petrochemických zařízeních.

    Pro zóny s nebezpečím výbuchu 0 a 1 vám firma Balluff nabízí magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy v různých tyčových provedeních. Naše tlakově zapouzdřená provedení mají různé výkonové profily, např. pro oblasti ohrožené plynem nebo prachem. Také pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu 2 máte k dispozici provedení, která se vyrovnají se zde možnými nebezpečími výbuchu.

    Pouzdra našich magnetostrikčních měřicích systémů pro snímání polohy jsou robustní a tlakově uzavřená. Elektronický modul lze snadno a rychle vyměnit. Všechna provedení tak splňují požadavky ropného a plynárenského průmyslu na vysokou spolehlivost a jednoduchý servis.

    Speciální charakteristiky

    • IECEx, ATEX, NEC a řada dalších mezinárodních homologací
    • použitelné pro zóny 0, 1 a 2
    • měřicí rozsahy do 7 620 mm
    • absolutní výstupní signál s rozlišením až 5 µm
    • odolné proti tlaku do 600 bar
    • dostupná řada rozhraní
    • úspora místa díky krátkému pouzdru
    • rychlé uvedení do provozu díky nastavení charakteristiky
    Snímač dráhy pohybu Micropulse

    regulační a uzavírací armatury v těžbě ropy a plynu, v rafinériích a v petrochemických zařízeních

  • Kontrola koncové polohy a sledování indukčními snímači

    Spolehlivé řízení a sledování pomocí indukčních snímačů NAMUR

    Balluff vám nabízí širokou paletu indukčních snímačů NAMUR odolných proti vysokému tlaku až do 500 bar – jsou použitelné ke kontrole koncové polohy na hydraulických válcích a pro sledování polohy ventilů v oblastech s nebezpečím výbuchu. Všechny snímače jsou odolné vůči médiím a dostupné v rozmanitých velikostech pouzder a závitů.

    Některé z těchto snímačů se hodí pro oblasti, v nichž se výbušná atmosféra vyskytuje jen zřídka. Ve spojení se zesilovačem odpojovače lze tyto snímače však použít i v zařízeních a prostorách s nebezpečím výbuchu v zóně 1 (2G).

    Speciální charakteristiky

    • použitelné pro zóny 1 (2G) a 2 (3G)
    • odolné proti tlaku do 500 bar
    • odolné proti vysoké teplotě do 120 °C
    • bez opotřebení, je bezdotykový
    • necitlivé na znečištění
    • odolné proti zkratu
    • široké portfolio běžných pouzder snímačů
    • pevně zalitý kabel nebo konektor
    Indukční snímače

    kontrola koncové polohy

  • Bezpečné sledování prachů, plynů a par pomocí snímačů pro válce

    Ochrana proti výbušným prachům, plynům a parám

    Naše magnetické snímače pro válce BMF 255 jsme vyvinuli speciálně pro prostředí, v nichž se stále, často nebo po dlouhou dobu vyskytují výbušné prachy, plyny a páry – zóna s nebezpečím výbuchu 0/20.

    Snímače Balluff lze jednoduše namontovat. Vsadí se shora do drážek ve tvaru T nebo pomocí přídržných úhelníků namontují také na kulaté válce a válce s táhly.

    Pomocí kabelu, který můžete sami upravit podle potřeby, připojíte každý snímač rychle a pohodlně k odpovídajícímu odpojovacímu spínacímu zesilovači mimo zónu s nebezpečím výbuchu. Zesilovač s reléovým výstupem slouží jako rozhraní mezi elektrickými signály z oblasti s nebezpečím výbuchu a bezpečnou oblastí. Odpojovací spínací zesilovač vám dodá rovněž firma Balluff – spolehlivá kvalita od jednoho výrobce.

    Speciální charakteristiky

    • pro zónu 0/20
    • snadno a rychle nasaditelné shora do drážky ve tvaru T, se svěrným upevněním
    • Snímač, odpojovací spínací zesilovač a přídržný úhelník od jednoho výrobce
    • 6 metrů dlouhý, podle potřeby upravitelný kabel