Snímače řady Global od firmy Balluff
Snímače řady Global od firmy Balluff

Celosvětový standard v detekci objektů

Pro rozmanitou oblast poziční snímací techniky nabízí Balluff široké spektrum výkonných a v průmyslu vyzkoušených snímačů. Naše osvědčená kompletní řada snímačů Global je konstruována pro mnohostranné použití ve standardizovaných aplikacích.

Snímače odpovídají globálním standardům a jsou použitelné po celém světě. Snímače řady Global zahrnují indukční, optoelektronické, kapacitní a magnetické snímače pro drážku válce, jakož i odpovídající příslušenství.

Tato řada výrobků odpovídá běžným konstrukcím a s různými technologiemi nabízí téměř neomezenou flexibilitu, takže tyto snímače lze použít v mnoha oblastech.

Naše snímače řady Global jsou důkladně vyzkoušeny a mají mimo jiné certifikáty CE a cULus. Toto spektrum snímačů nabízí kvalitu za nejlepší cenu a snímače mohou být dodány v nejkratším čase i ve velkých počtech.

Osvědčená kompletní řada snímačů Global

  • Optoelektronické snímače řady Global pro standardní aplikace

    Přesné rozeznávání, zachycování a umísťování objektů také na velké vzdálenosti

    Naše univerzálně použitelné optoelektronické snímače Global zaručují spolehlivou detekci objektů a jsou dostupné s řadou různých principů funkce, konstrukcí a velikostí.

    Vedle různých tvarů pouzdra, jako je tvar válce nebo kvádru, lze volit mezi viditelným červeným světlem, neviditelným infračerveným světlem nebo výkonným laserovým světlem.

    Všechny optoelektronické snímače Balluff lze rychle nainstalovat a jednoduše ovládat. Tato kvalitní technika navíc disponuje atraktivním poměrem cena/výkon.

    Speciální charakteristiky

    • Reflexní světelné snímače s dosahy až 900 mm
    • Reflexní světelné závory s dosahy až 16 m
    • Jednocestné světelné závory s dosahy až 60 m
    Optoelektronické snímače řady Global

    Na povrchu nezávislá detekce balíků s reflexní světelnou závorou

  • Indukční snímače řady Global pro detekci kovových objektů

    Celosvětově osvědčená řešení pro řízení, umísťování a kontrolování

    Naše indukční snímače řady Global pro detekci kovových objektů jsou robustní a spolehlivé. Se širokou paletou více než 500 řad nabízí vhodný indukční snímač pro každou aplikaci.

    Tato celosvětově používaná technika se vyznačuje optimálním poměrem cena/výkon a i při vysokých počtech kusů ji lze dodat v krátké lhůtě.

    Speciální charakteristiky

    • válcové snímače v provedení s Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 a ve tvaru kvádru o rozměrech 40 × 40 mm
    • lícující a nelícující provedení
    • lícující s dosahy až 15 mm
    • nelícující s dosahy až 30 mm
    • konektor nebo kabelová přípojka
    Indukční snímače řady Global

  • Kapacitní snímače řady Global pro zjišťování objektů a stavu naplnění

    Přesnost s vysokou elektromagnetickou ochranou

    Kapacitní snímače řady Global od firmy Balluff pro zjišťování objektů a stavu naplnění jsou zároveň přesné i úsporné. Tato řada výrobků je již mnohonásobně osvědčená a je k dispozici ve velkém výběru.

    Kvalitní technika s optimální elektromagnetickou ochranou se navíc vyznačuje vynikajícím poměrem cena/výkon a vysokou necitlivostí vůči elektromagnetickému rušení.

    Speciální charakteristiky

    • Tato řada zahrnuje varianty M12, M18, M30 a ve tvaru kvádru v kabelovém provedení nebo s konektorem M12
    • lícující s dosahy až 20 mm
    • nelícující s dosahy až 25 mm
    • provedení PNP a NPN s rozpínacím nebo spínacím kontaktem
    • indikace provozního napětí
    • indikace výstupní funkce
    • dodávané s pouzdrem z plastu nebo z ušlechtilé oceli
    Kapacitní snímače řady Global

    Kapacitní snímače řady Global pro zjišťování objektů

  • Magnetické snímače řady Global pro pneumatické válce

    Dokonalé uchycení v drážce válce

    Kompaktní magnetické snímače pro válce řady Global od firmy Balluff jsou přesně přizpůsobeny různým tvarům drážek válců, a poskytují tak optimální uchycení. Nejenže mohou být do příslušné drážky namontovány tak, aby s ní lícovaly, nýbrž díky svému dokonale lícujícímu tvaru se do ní vejdou celé.

    Speciální charakteristiky

    • hodí se do téměř všech běžných tvarů drážek, jako jsou např. drážky ve tvaru C nebo T
    • velký výběr kabelových či konektorových provedení
    • V-Twin® – jeden konektor pro dva snímače
    Magnetické snímače pro válce řady Global

    Spolehlivé snímání polohy nepodléhající opotřebení na všech pneumatických válcích