Se systémem IO-Link k vyšší kvalitě procesů

Inteligentní kombinace průmyslových sítí a komunikačního standardu IO-Link je nejlepší cestou ke stále rychlejší, flexibilnější, efektivnější a variabilnější výrobě. Máte tak k dispozici výkonnou infrastrukturu potřebnou pro spolehlivé zvládnutí rostoucích objemů dat. Systém přenáší vaše data celým výrobním procesem a zajišťuje plynulou komunikaci od inteligentních senzorů až po internet. Tato technologie je důležitým stavebním kamenem pro továrnu budoucnosti a pro uplatnění průmyslu 4.0.

Brožura IO-Link (soubor PDF)

Co je IO-Link?

IO-Link je robustní standard (IEC 61131-9) pro vytváření inteligentních řešení v oblasti průmyslové automatizace. Digitální rozhraní je tvořeno spojením z bodu do bodu, které je nezávislé na sběrnici. Dále je implementována celosvětově první standardizovaná technologie IO, která komunikuje se všemi úrovněmi od řízení až po nejnižší úroveň automatizace a do průmyslové sběrnice integruje senzory i aktory.

Kontaktní formulář Balluff

Kontakt

Jaké komponenty potřebuje systém IO-Link?

Výkonnému a univerzálnímu rozhraní postačuje jednoduché, standardní průmyslové vedení. Pomocí nestíněného tří- nebo čtyřžilového kabelu můžete levně připojit jak inteligentní senzory a aktory, tak i binární a analogová zařízení. Digitální technologie přitom umožňuje výměnu procesních a servisních dat i událostí při výborné kvalitě signálu. Rovněž analogové signály přepravuje tento otevřený signál díky digitalizaci téměř bez poruch. Vítaným efektem je možnost sledovat senzoriku vašeho výrobního procesu až do posledního metru a provádět tak diagnostiku.

Jakou úlohu má master IO-Link?

Přes master IO-Link jsou inteligentní senzory a aktory spojené s řízením. Tím je umožněna parametrizace a diagnostika z jednoho centrálního místa. Pro napojení binárních nebo analogových zařízení použijte příslušné rozbočovače pro senzory a aktory.

Jaké důvody mluví pro systém IO-Link?

Plynulá komunikace od senzoru až k internetu je zásadním předpokladem pro rychlou, pružnou a efektivní výrobu a pro konektivitu potřebnou pro průmysl 4.0. Současně je nutné zvládat narůstající objemy dat. Toto vyžaduje komponenty, které zajišťují přístup k informacím, a infrastrukturu, která je přenáší přes všechny úrovně.

Systém IO-Link je univerzálně použitelný

Rozhraní komunikuje od řízení až po nejspodnější úroveň automatizace a lze je připojit k téměř všem systémům průmyslových sběrnic. Pro připojení je zapotřebí pouze standardní vedení a normovaná přípojka s konektory M5, M8 nebo M12. Kromě toho je možné senzory instalovat přes IO-Link přímo v takovém místě, kde je jejich optimální poloha z procesního hlediska.

IO-Link je průlomová inteligentní technologie

Tento standard umožňuje výměnu procesních i servisních dat a událostí. Kromě toho systém IO-Link nabízí možnost ukládat data parametrů přímo v masteru IO-Link. Výhodou pak je, že se uložené informace po provedení výměny zařízení automaticky obnoví. Data parametrů je tak možné jednoduše znovu využít pro nový, identický náhradní přístroj. Tento postup šetří čas a snižuje riziko vzniku chyb.

Systém IO-Link je jednoduchý

IO-Link zjednodušuje instalaci a výměnu nových zařízení a zaručuje bezporuchový přenos dat. Každé zařízení má svůj kód IODD (IO Device Description). V něm jsou uložené a jednoznačně dekódovatelné informace o výrobci, objednacím čísle nebo funkci. Jednoduché přiřazení umožňuje snadnou parametrizaci, analýzu chyb a sledování procesu. Tyto úkony je možné provádět z libovolného místa pomocí mobilních koncových zařízení. Přístupnost senzorů již díky systému IO-Link nehraje žádnou roli, neboť jsou příslušné informace uloženy v centrálním řízení a je možné je odtamtud získat.

Komunikujeme pomocí IO-Linku

Rozsáhlé portfolio zařízení IO-Link od firmy Balluff zahrnuje senzory s různými principy funkce i bezkonkurenčně široký výběr síťové a spojovací techniky. Systém Balluff IO-Link tak podporuje všechny běžné sběrnicové protokoly: Se sběrnicemi jako Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link a EtherCAT komunikujeme pomocí IO-Linku ve všech oblastech – pro rychlejší uvedení do provozu, optimální průběhy procesů, vysokou konektivitu a maximální bezpečnost plánování a hospodárnost. Díky jednomu z největších portfolií zařízení IO-Link dodá Balluff optimální řešení i pro vaše požadavky. S firmou Balluff jako výrobcem senzorové techniky a dlouholetým dodavatelem řešení pro průmyslovou automatizaci jste dobře připraveni na budoucnost i na průmysl 4.0.