Řešení pro zjišťování stavu naplnění
Řešení pro zjišťování stavu naplnění

Individuální požadavky vyžadují individuální řešení

Ať již se jedná o jogurt, pivo nebo tablety: Zjišťování stavů naplnění různých materiálů je základním úkolem ve farmaceutickém, potravinářském i nápojovém průmyslu. Podle druhu materiálu nebo nádrže vyvstávají různé požadavky na snímače a systémy. Použijte komponenty firmy Balluff: naše řešení jsou mnohostranná a mohou být sestavena zcela podle vašich individuálních potřeb.

Naše snímače splní všechny vaše požadavky. Chcete nepřetržitě sledovat stav naplnění, abyste se mohli kdykoli vyjádřit k aktuálnímu množství náplně? Není to problém. Nebo má být pouze rozeznáno, zda stav naplnění dosáhl maxima nebo minima? I toto, tedy takzvané měření mezních stavů, mohou naše snímače poskytnout. Ať již potřebujete cokoli, máme pro vás připraveno odpovídající řešení.

Měření mezních stavů

U měření mezních stavů existují různé možnosti v závislosti na druhu a materiálu nádrže. U průhledných nádrží lze stav naplnění detekovat zvenku. Toto funguje bezdotykově i u neprůhledných nekovových nádrží nebo v dotyku s médiem uvnitř nádrže. Používají se při tom buď kapacitní, anebo optoelektronické snímače.

Příklady aplikací u měření mezních stavů

  • Spolehlivé zjišťování stavu naplnění skrz průhledné stěny nádrží pomocí vidlicové optické závory

    Naše vidlicové optické závory umí měřit stav naplnění čirých, barevných nebo kalných kapalin skrz průhledné stěny nádrží. Jejich infračervené světlo detekuje všechny kapaliny s podílem vody vyšším než 15 %. Tenké adhezní vrstvy se potlačí. Vidlicová optická závora tak může snímat mezní stavy také v tenkých, průhledných hadicích o malém průměru (≤ 6 mm).

    Speciální charakteristiky

    • šířka vidlice 30 a 80 mm
    • připojení třípólovým konektorem M8
    • krytí IP67
    • spínací výstup NPN nebo PNP (přepínatelný jako rozpínací a spínací kontakt)
    Detekce kapalin pomocí aplikací s vidlicovou optickou závorou

  • Kapacitní snímače měří stavy naplnění nádrží zvenku

    Snímání stavů naplnění v nádržích, potrubích nebo zásobnících skrz nekovové stěny nádrží není pro naše kapacitní snímače stavu naplnění problém. Snímají stav naplnění kapalin a sypkých materiálů bezdotykově a bez přímého kontaktu s médiem a poskytují přitom spolehlivé výsledky. Jsou vhodné pro různé aplikace, protože se dodávají v mnoha různých provedeních: například v obzvláště kompaktních a plochých válcových i krychlových tvarech nebo v diskových konstrukcích, jako provedení odolná vůči tlaku a s různými variantami konektorů a kabelů.

    Další výhoda pro vás: Naše kapacitní snímače vybavené patentovanou technologií Balluff Smart Level měří také při vlhkosti, výskytu pěny nebo zbytků jakéhokoli druhu vždy spolehlivě – dokonce skrze skleněné a plastové stěny o tloušťce až 10 millimetrů. Naše snímače proto představují ideální řešení pro měření stavu naplnění ve vodivých médiích. Navíc vám zaručují vysokou bezpečnost aplikace.

Nepřetržité zjišťování stavu naplnění

Pro nepřetržité zjišťování stavu naplnění existují různé technologie, které lze použít podle aplikace a úkolu.

Příklady aplikací nepřetržitého zjišťování stavu naplnění

  • Kapacitní snímací hlava snímá velký rozsah

    Naše samolepicí kapacitní snímací hlava je obzvláště vhodná pro nepřetržité bezdotykové zjišťování stavu naplnění u nádrží nebo vnějších stěn potrubí ve velkém rozsahu snímání. Snímací hlava je flexibilní a lze ji individuálně vyladit na požadovanou délku. Díky její integrované lepicí ploše ji můžete bez dalšího příslušenství snadno nainstalovat na stěny nádrží. Pomocí samostatně dodávaného zesilovače je možné nepřetržitě snímat stavy naplnění jak analogově, tak také přes rozhraní IO-Link. Jedním snímačem tak můžete okamžitě detekovat překročení minimální nebo maximální hodnoty. Pomocí tohoto snímače můžete současně provádět měření stavu naplnění v celém rozsahu.

    Speciální charakteristiky

    • kontinuální měření
    • bezdotykové
    • individuálně přizpůsobitelné (min. 108 mm)
    • velký rozsah snímání až 850 mm
    • flexibilní snímací plocha
    • mnohostranné možnosti nastavení pomocí komfortního analogového zesilovače nebo zesilovače IO-Link

  • Ultrazvukové snímače – chemicky odolné, bezdotykové a přesné také při přetlaku

    Ultrazvukové snímače BUS M30E2 firmy Balluff jsou chemicky odolné a měří stavy naplnění přesně a bezdotykově. A to jak při normálním tlaku, tak také v zásobnících a nádržích s přetlakem až 6 barů. Tlakotěsná montáž do zásobníku probíhá zcela jednoduše pomocí 1palcové závitové příruby. Další výhoda: Kombinací spínacího a analogového výstupu lze současně provádět měření stavu naplnění i ochranu před přetečením.

    Speciální charakteristiky

    • membrána PTFE na ochranu proti agresivním médiím
    • bezdotykové měření
    • provozní snímací vzdálenost 1,3 m, mezní snímací vzdálenost 5 m
    • díky softwarovému filtru je možné použití u nádrží plněných shora nebo u nádrží s míchačem
    • kvalitní pouzdro z ušlechtilé oceli pro použití v potravinářském průmyslu
    • procesní přípojka G1
    • spínací a analogový výstup v jednom snímači nebo provedení se dvěma spínacími výstupy PNP
    • jednoduše nastavitelné pomocí digitálního displeje
    • stupeň krytí IP67

  • Kontrola stavu naplnění pomocí magnetostrikčních systémů pro snímání polohy u nemagnetických nádrží

    K bezdotykové kontrole stavu naplnění u nádrží z nemagnetických materiálů, jako je sklo, ušlechtilá ocel nebo plast lze použít naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL v tyčovém provedení. Stěna nádrže přitom může být tlustá až 8 mm. Pro samotnou kontrolu vyznačí stav naplnění magnetický kroužek integrovaný v plováku. Měřicí systém rozezná ze svého umístění mimo nádrž polohu plováku a vyšle signál

    k vyhodnocení. Lze tak spolehlivě zjišťovat výšky naplnění od několika milimetrů až do 6 m.

    Speciální charakteristiky

    • bezdotyková kontrola
    • dodatečně nainstalovatelné
    • vhodné pro oblasti s nebezpečím výbuchu: jsou dostupná provedení se schválením ATEX
    • rozmanitá rozhraní
    • jednoduchá montáž na obtokových trubkách pro nepřetržité zjišťování stavu naplnění

  • Snímač hladiny BTL pro dodržení nejvyšších hygienických norem

    Přísné podmínky v potravinářském průmyslu nejsou pro náš snímač hladiny BTL-SF problém. V aplikacích, v nichž má zásadní význam hygiena, se mnohonásobně osvědčil, protože splňuje nejvyšší mezinárodní hygienické standardy. Toto vám umožní celosvětový prodej vašich zařízení. Snímač hladiny měří přesně v rozsahu mikrometrů a umožňuje vysokou přesnost plnění.

    Speciální charakteristiky

    • mezinárodně certifikovaná kvalita (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
    • zajištěné plnění hygienických norem a dlouhá životnost díky 100 % ušlechtilé oceli
    • instalace nevyžadující seřízení
    • flexibilní montáž díky standardizovaným rozhraním
    • neutrální vůči všem kapalným médiím, odolný vůči pěně
    • CIP (Clean-in-Place – čištění na místě): snadno čistitelný i v namontovaném stavu
    • SIP (Sterilisation in Place – sterilizace na místě): vhodný pro procesní teploty až 130 °C
    • k dispozici stoupající a klesající signál

  • Zjišťování stavu naplnění ve skladovacích nádržích pomocí hydrostatických snímačů tlaku

    Pro nepřetržité zjišťování stavu naplnění ve skladovacích nádržích jsou ideální naše hydrostatické snímače tlaku. Měří rychle a přesně, snadno se montují a lze je použít také při vysokých hygienických požadavcích. Hydrostatický tlak sledujete stejně tak spolehlivě, když snímač umístíte v malé vzdálenosti od nádrže.

    Speciální charakteristiky

    • pouzdro z ušlechtilé oceli s krytím IP69K, splňuje standardy FDA
    • dostupné s technologií IO-Link
    • procesní přípojka splňující hygienické předpisy
    • tlakový rozsah od 50 mbarů
    • vysoká linearita
    Zjišťování stavu naplnění ve skladovacích nádržích pomocí hydrostatických snímačů tlaku