Zpracování obrazů ve výrobě
Zpracování obrazů ve výrobě

Řešení vašich individuálních požadavků

Řešení Balluff k průmyslovému zpracování obrazů zajišťují maximální kvalitu a flexibilitu výrobního procesu. Umožňují včasné zjištění výrobních chyb, přebírají optické kontroly kvality, detekci a dekódování objektů nebo podporují roboty při hledání polohy.

Řešení pro zpětnou sledovatelnost

Pro bezvadné zpětné sledování produktů a montážních úkolů při řízení výroby, při řízení zásobovacích procesů v systémech Kanban nebo při optické detekci nástrojů je nezbytná identifikace objektů prostřednictvím dekódování. Spektrum služeb společnosti Balluff pro optickou identifikaci zahrnuje stacionární čtečky čárových kódů, naše snímače Vision, mobilní ruční čtečky a příslušenství pro standardní a průmyslové aplikace. Vision Solutions výrobce Balluff pro průmyslové zpracování obrazů umožňují optickou detekci a spolehlivé ověřování všech běžných 1D, 2D čárových kódů a skladových kódů a současně se snadno ovládají.

Příklady aplikací: Zpětná sledovatelnost

  • Balicí průmysl – Detekce kódů a nešifrovaných textů na obalech

    Řešení

    Jedním z úkolů zajišťování kvality na konci procesu balení je kontrola nešifrovaných textů na obalu a natištěného čárového kódu. Datum výroby a expirace, jakož i čísla sérií musí být možné rychle a bezpečně ověřit. Kamerové systémy Vision Solutions BVS firmy Balluff jsou správným řešením pro nejrůznější aplikace ve zpracování obrazu.

    Charakteristiky

    • snímání, kontrola a ověřování kódů i písma
    • pružné a cílené zapojení do výrobního prostředí
    • inteligentní kamera dostupná v provedení IO-Link nebo s průmyslovou sběrnicí
    • kompletní snímání obrazu a analýza ve výrobku
    • standardizované optiky C-Mount a spojovací technika M12
    Detekce kódů a nešifrovaných textů na obalech

  • Potravinářský průmysl – Detekce kódu PDF417 dodávaných surovin

    Řešení

    Při dodání suroviny je nutno ji nejdříve zjistit a identifikovat. Toto probíhá pomocí tak zvaných kódů PDF417, které se nacházejí na surovině. Tyto kódy se ovšem často nenacházejí ve stejné výšce. Pomocí ruční čtečky BVS HS-P lze tyto kódy přesto snadno a pružně snímat.

    Charakteristiky

    • rychlé a bezpečné čtení běžných čárových kódů 1D, stohů a 2D, jako i přímo vyznačených kódů
    • robustní průmyslová konstrukce
    • IP 65 s ochranou proti pádu do 2 m
    • práce bez únavy díky nízké hmotnosti a ergonomickému tvaru
    Detekce kódu PDF417 dodávaných surovin

  • Life Science – Identifikace vzorků a racků

    Řešení

    RFID nebo čárové kódy umožňují identifikaci vzorků a racků a jednoznačné přiřazení zaznamenaných dat. Vysoká disponibilita zajišťuje vysokou produktivitu. Zbytečná kontrolní stanoviště se přeskočí, čímž se urychlí průběh procesu.

    Charakteristiky

    • jednoznačná identifikace a přiřazení dat pomocí RFID nebo čárových kódů
    • obsah tagu RFID podle přání zákazníka
    • možnost kontroly různých čárových kódů
    • vysoká produktivita díky vysoké disponibilitě
    • zrychlený průběh procesu přeskočením zbytečných kontrolních stanovišť
    • Ochrana proti plagiátorství
    Identifikace vzorků a racků

Řešení pro kontrolu produktů a procesní kontrolu

Balluff Vision Solutions umožňují efektivní výrobu a spolehlivě vás podporují při kontrole produktů a procesní kontrole. Včas tak odhalíte chyby zpracování, můžete provádět rychlé korekce, zabráníte produkci zmetků a snížíte své náklady.

Příklady aplikací: Kontrola produktů a procesní kontrola

  • Nápojový průmysl – Sledování uzavírání

    Řešení

    Při kontrole uzávěrů v nápojovém průmyslu je nutné kontrolovat mnoho znaků současně. Snímač Vision BVS tyto požadavky splňuje, a zajišťuje tak bezpečné sledování.

    Charakteristiky

    • krátké přípravné časy díky rychlé instalaci a konfiguraci
    • pohodlné nastavení
    Sledování uzavírání

  • Farmaceutický průmysl – Kontrola obsahu blistrů

    Řešení

    Pokud potřebujete více kontrolních funkcí současně nebo s rychlou změnou, je kamerový snímač BVS firmy Balluff správnou volbou. Můžete jej pružně přizpůsobovat svým požadavkům, přičemž změny nastavení jsou možné dokonce v průběhu procesu. Ke spolehlivému sledování výroby stačí jediný snímač.

    Charakteristiky

    • krátké přípravné časy díky rychlé instalaci a konfiguraci
    • pohodlné nastavení
    Kontrola obsahu blistrů

  • Automobilový průmysl – Lisovna – Detekce trhlin v tvarových dílech

    Řešení

    Pro detekci technologicky podmíněných náhodných trhlin v tvarových dílech hned po vyrobení je ideální naše inteligentní kamera (SmartCamera). Vidí i ty nejmenší nepravidelnosti nebo absolutně spolehlivě kontroluje vyvrtané a vyděrované otvory. Díky této 100% kontrole se můžete spolehlivě vyhnout snížení kvality nebo následným nákladům v důsledku dodatečných oprav a reklamací.

    Uživatelské prostředí je přitom pohodlné pro uživatele a snadno konfigurovatelné.

    Charakteristiky

    • snadná obsluha a použití průmyslových standardů (Halcon)
    • software, knihovna, příručka i on-line pomoc integrované v přístroji
    • další předávání řídicích a obrazových dat prostřednictvím samostatné sítě
    • dostupná jako provedení IO nebo s průmyslovou sběrnicí
    Detekce trhlin v tvarových dílech

  • Automobilový průmysl – Lakovna – Kontrola těsnicí hmoty na komplikovaných spojích

    Řešení

    Na komplikovaných spojích zkontrolujte pomocí kamerového snímače BVS-E Universal, zda je těsnicí hmota po celé délce spoje. A využijte jeho mimořádnou flexibilitu při dalších náročných kontrolách kvality: při kontrole obrysů, stupňů šedé nebo šířky.

    Díky kruhovému LED osvětlení navíc profitujete z osvětlení bez stínů s velmi vysokým jasem. Tím se vaše kontrola stává ještě spolehlivější.

    Charakteristiky

    • spolehlivá a vysoce účinná kontrola kvality – bez manuální prohlídky
    • minimalizuje doby výpadků a zmetkovitost
    • snadno konfigurovatelné pomocí softwaru PC s jednoduchým programovacím jazykem
    • snadná vizualizace výsledků kontroly prostřednictvím volitelného monitoru procesů
    Kontrola těsnicí hmoty na komplikovaných spojích

  • Průmysl umělých hmot – Spojovací technika – Vizuální kontrola kvality

    Řešení

    Pomocí kamery SmartCamera můžete kontrolovat všechny vyráběné díly včetně jejich výrobních stupňů: Jsou k dispozici úplně a bez závad? Souhlasí velikost, vzdálenost a poloha? A jsou správně nasměrovány? Zvláště potěšující přitom je: všechny úkoly lze jednoduše naučit.

    Charakteristiky

    • flexibilní použití analytických nástrojů
    • snadno ovladatelné, protože disponují naučením nástrojů vedeným uživatelem
    • optimalizovaná signalizace výsledků
    Vizuální kontrola kvality

  • Automobilový průmysl – Konečná montáž – Optická identifikace polotovarů

    Řešení

    Naše SmartCamera se skvěle hodí k identifikaci dodaných dílů různých modelů vozidel na montážních linkách. Spolehlivě kontroluje všechny běžné kódy 1D a 2D, například nárazníků nebo hřídelů. A zajišťuje, že budou namontovány správné polotovary. Současně je snadno ovladatelná prostřednictvím běžného internetového prohlížeče.

    Charakteristiky

    • uživatelské prostředí pohodlné pro uživatele
    • robustní pouzdro a standardizovaná spojovací technika M12 pro všechna rozhraní
    • se softwarem pro zpracování obrazu, který je založen na knihovně pro zpracování obrazu MVTec Halcon
    • integrovaný IO-Link master port pro zapojení další snímací techniky
    • exkluzívně pro uživatele Profinetu: přenášení informací relevantních pro procesy a předávání řídicích a obrazových dat prostřednictvím samostatné sítě
    Optická identifikace polotovarů

  • Sledování montáže konektorů

    Řešení

    Průmyslová kamera Balluff je vhodná pro různé kontrolní a zkušební úkoly při montáži konektorů. Je jedno, jestli slouží ke kontrole polohy při zavádění, kontrole úplnosti nebo k závěrečné kontrole kvality. Rozpozná i ty nejmenší rozdíly a absolutně spolehlivě kontroluje vyvrtané a vyděrované otvory. Díky kombinaci s našimi výkonnými kontroléry s intuitivním ovládacím softwarem lze kameru snadno nastavit.

    Charakteristiky

    • mimořádně rychlý přenos obrazu a vysoké rozlišení
    • ke kontroléru můžete připojit několik kamer současně, aby bylo možné provádět vícenásobné kontroly z různých úhlů
    • několik kamerových přípojek USB3 nebo GigE
    • univerzální rozhraní LAN a procesní rozhraní