Výkonné a kompaktní pro detekci polohy v drsných podmínkách
Indukční minisnímače zaručují detekci polohy v drsných podmínkách a v nejtěsnějším prostoru. Jejich elektronika je totiž plně integrovaná, takže nejsou nutné externí zesilovače.
Jejich malá hmotnost 0,7 g dovoluje použití v aplikacích s extrémními zrychleními. Lze tak jednoduše uskutečňovat koncepci Pick and Place.
Indukční minisnímače Balluff lze snadno nainstalovat a jsou plně integrovatelné i v těsných montážních skupinách. Detekce polohy je s nimi tak možná i tam, kde dosud nebylo pro snímač místo. A montážní skupiny lze dále zmenšovat.
Miniaturizace a štíhlé konstrukce
U firmy Balluff dostanete minisnímače se zvláště malým průměrem: 3 mm, 4 mm a 5 mm. Naše kompaktní minisnímače jsou s délkou pouzdra jen 6 mm nejkratší indukční snímače na trhu.
Speciální charakteristiky
- detekce polohy drsných podmínkách, v nejtěsnějším prostoru
- nejkompaktnější minisnímače na trhu: plně integrovatelné
- díky malé hmotnosti vhodné pro extrémní zrychlení
- nepřekonatelně štíhlé a bezkonkurenčně krátké
- optimální poměr ceny a výkonu

Indukční minisnímače dovolují extrémně vysoká zrychlení v aplikacích s koncepcí Pick and Place.