Kódování výrobků pomocí RFID
Kódování výrobků pomocí RFID

Bezpečné dohledávání dílů pomocí průmyslové RFID

Průmyslové systémy RFID od firmy Balluff nabízí vedle kódování nástrojů také významné přednosti při úplné dokumentaci a automatizaci celého výrobního procesu.

Díly lze zcela jednoduše dohledat. V obráběcím nebo také v montážním procesu. Neboť každý pracovní krok při obrábění nebo montáži se ukládá na datovém nosiči. Jen tak lze skrze dohledatelnost zaručit nejvyšší bezpečnost procesů a nejvyšší kvalitu.

Je tak možné přesně zachytit také pracovní kroky, které bezprostředně předchází výrobnímu procesu nebo po něm přímo následují a využít je pro optimalizovanou správu zdrojů. S průmyslovou RFID od firmy Balluff vytváříte transparentnost a snižujete své náklady.

Tyto výrobky vám pomohou při úplné dokumentaci

  • 90° datový nosič

    Datový nosič pro velké montážní systémy s mnoha výhybkami

    Data tohoto datového nosiče jsou dostupná na dvou stranách přesazených o 90°. Držáky obrobků tak již není nutné pro načítání a popisování obracet. Jsou zvláště vhodné pro velké montážní systémy s mnoha výhybkami.

    S našimi 90° datovými nosiči si tak vytváříte nové možnosti a šetříte čas.

    Speciální charakteristiky

    • data na dvou stranách přesazených o 90°
    • pro velké montážní systémy s mnoha výhybkami
    • úspora času
    datový nosič pro velké montážní systémy

  • Datový nosič šroub

    datové nosič šrouby pro dohledání dílů v drsných podmínkách

    Díky své robustnosti zabezpečují datové nosič šrouby firmy Balluff dohledání dílů ve výrobních procesech, v nichž obrábění ztěžují maziva nebo třísky. Jsou použitelné také v myčkách a vakuových sušičkách.

    Speciální charakteristiky

    • výborně se hodí pro drsné podmínky
    • zabezpečené dohledání dílů ve výrobních procesech se ztíženými podmínkami

    datové nosič šrouby pro dohledání dílů v drsných podmínkách

  • V každém prostředí – také na kovu

    Výkonné také na kovu

    Průmyslová zapisovací/čtecí hlava BIS M od firmy Balluff představuje 100procentní kvalitu a důsledné zamezování chyb také na kovu. Je důsledně výkonná, v každém prostředí a nezávisle na materiálu nosiče. Malé provedení hravě zvládá velká množství dat. A to s velkým dosahem.

    Speciální charakteristiky

    • kvalita a důsledné zamezování chyb také na kovu
    • výkonná a spolehlivá v každém prostředí, nezávisle na materiálu nosiče
    • malé provedení
    • vysoký dosah
    • neomezená, rychlá komunikace díky neomezeným zapisovacím/čtecím cyklům
    • optimální bezpečnost výroby
    Průmyslová zapisovací/čtecí hlava BIS M v každém prostředí – také na kovu

  • Identifikace palet

    Absolutně spolehlivá identifikace palet v každém prostředí

    Velká rozmanitost provedení průmyslového systému RFID Balluff činí identifikaci palet absolutně spolehlivou v každém prostředí.

    Tyto systémy významně přispívají ke zlepšení automatizace, k zamezení poruch procesů a k zajištění kvality orientovanému na procesy.

    Speciální charakteristiky

    • spolehlivá identifikace palet v každém prostředí
    • zlepšená automatizace
    • zajištění kvality orientované na procesy
    • zamezení poruch procesů
    spolehlivá identifikace palet v každém prostředí