Kódování nástrojů pomocí průmyslové RFID
Spolehlivě se ukládají všechna relevantní data nástrojů, jako čísla, rozměry nebo doby odstavení. A jsou kdykoli dostupná. Správa nástrojů podporovaná průmyslovou RFID tak zjednodušuje správu dat, zvyšuje kvalitu výrobního procesu a zlepšuje hospodárnost. Naše výkonné průmyslové systémy RFID jsou robustní a necitlivé vůči vlivům prostředí, v důsledku čehož jsou mimořádně spolehlivé a funkčně bezpečné, právě v drsných průmyslových podmínkách provozu obráběcího stroje. To zaručuje indukční princip jejich funkce.
Pro individuální řešení vašich požadavků máte k dispozici různé datové nosiče, zapisovací/čtecí hlavy, vyhodnocovací jednotky a příslušenství. Vyberte si podle svého požadovaného rozsahu výkonů. A profitujte přitom navíc z jednoduché integrace systémů.
Jejich přednosti
Správa nástrojů s průmyslovou RFID poskytuje výslovně řadu předností proti klasické manipulaci s nástroji bez průmyslové RFID.
Speciální charakteristiky
- vyšší disponibilita strojů
- vyšší hospodárnost
- pohodlné a naprosto spolehlivé zabezpečení dat nástrojů
- jednoduchá integrace do nástroje
- okamžité použití
1. Obráběcí stroj
Díky spolehlivému, jednoznačnému přiřazení v zásobníku nástrojů profitujete z vyšší disponibility strojů. Všechna data nástrojů jsou zaznamenána a automaticky převzata do paměti zařízení. Data tak nejsou chybně zadána nebo zcela zapomenuta.
2. Kontrola doby odstavení
Přesná inventarizace snižuje zásobu nástrojů a poskytuje velký potenciál úspor. Přesné dohledání nástrojů v pracovním procesu zajišťuje efektivní použití nástrojů. Profitujete z maximální kvality, protože nástroje jsou přebrušovány nebo vyměňovány právě včas. Toto vše zvyšuje jejich hospodárnost.
3. Proměřování nástrojů
Zálohování dat nástrojů je pohodlné a absolutně spolehlivé. Všechna data se ukládají bezdotykově na datový nosič vložený přímo v držáku nástroje. Jsou tak vyloučeny chyby při zadávání. Data nástroje jsou pevně a jednoznačně spojena s nástrojem.
4. Nový nástroj
Integrace do nástroje je díky normované velikosti pro zabudování v duté kuželové stopce HSK podle ISO/DIN 12164-1 a ve strmém kuželi SK podle DIN 69871-A 1 nanejvýš jednoduchá.
5. Sklad nástrojů
Nástroje jsou ihned k dispozici. Lze je proto optimálně využívat. Uložená data jsou úplná, bezchybná a kdykoli vyvolatelná.
Příbuzná témata
Identifikace forem Nejvyšší efektivita v průmyslové výrobě plastů
Zajišťování kvality Zamezení chyb ve výrobním procesu
Ke stažení
Traceability in Manufacturing
Powertrain Assembly
Tool Identification and Workpiece Tracking
Product Catalog