Optimální zpětná vazba polohy pro přímé pohony s délkou až 48 m

Optimální zpětná vazba polohy pro přímé pohony s délkou až 48 m

Vícerotorový absolutní systém pro zdvihy 10–48 000 mm

Řešení

Ve strojírenství a automatizační technice bezpřevodové lineární přímé pohony očividně nahrazují běžné systémy. Pro zpětné hlášení polohy servopohonů jsou nutné absolutní, vysoce přesné, vícerotorové, magneticky kódované systémy měření dráhy pro větší zdvihy. Náš nový vícerotorový absolutní systém měření dráhy BML-G je optimálním řešením pro přímé pohony. Přesný absolutní signál je k dispozici pro zdvihy v rozsahu 10–48 000 mm. Tím se zvyšuje efektivita, omezuje se různorodost dílů a snižují se konstrukční náklady.

Speciální charakteristiky

  • referenční jízda není nutná díky absolutnímu měřicímu signálu
  • rozsah měření až 48 m
  • optimální disponibilita a spolehlivý provoz díky diagnostickým funkcím
  • nižší systémové náklady díky současnému měření polohy několika rotorů
  • zjednodušená montáž a zvýšená provozní spolehlivost díky velké vzdálenosti mezi snímačem a měřeným tělesem
Zpětná vazba polohy pro přímé pohony s délkou až 48 m
Downloads
Průmyslový tým
Máte dotazy nebo chcete poradit? Náš průmyslový tým se těší na váš dotaz.